电动润滑脂枪

一体式润滑脂流量计提供精确的润滑

SKF 电动润滑脂枪 TLGB 20 为最大化效率而设计,包括一个一体式润滑脂流量计,用于防止润滑过度或不足。 本工具功能独特,坚固耐用,符合人体工程学设计,配有三点支架,让操作员可以舒适和方便地操作,并带有一个使用寿命更长的锂电池。

该工具的显示器会显示电池电量、润滑脂分配量、泵/电机转速和堵塞的润滑点。 本多用途的润滑脂枪提供了两种流速选项 —— 低和高 —— 而且每次电池充满后,一一次最多可以为 15 个润滑脂筒配送润滑脂。 TLGB 20 可以提供可达 700 bar (10 000 psi) 的压力,并设有内置灯,可以照亮工作区。

TLGB 20 产品视频

产品特点

  • 一体式润滑脂流量计可以跟踪已配送的润滑脂 
  • 电池显示屏用于显示锂电池充电水平 
  • 三点支架保持注油枪直立以方便搬运 
  • LED 灯照亮工作区,帮助您在光线昏暗的环境中定位油嘴
  • 双速设计,可以在低量流速和高量流速间切换,以适合各类应用
  • 每次锂电池充满后,一次最多可以为 15 个润滑脂筒配送润滑脂,并保持稳定的能源输出 
  • 填充油嘴使用润滑脂填充泵,从滚筒进行清洁、简单的填充
  • 通风阀除去润滑脂枪中残留的空气,实现无故障配送
  • 弹簧防护罩通过防止扭结延长软管寿命
  • 更为轻便、人体工程学设计,加上优化的平衡让操作人员的操作更为舒适
  • 以坚固的便携工具箱的方式供应,配备了 900 毫米(36英寸)的高压软管,可充电的 20 伏电池和 90 分钟的充电器
Battery driven grease gun TLGB 20
  1. LED 灯
  2. 弹簧防护罩
  3. 填充油嘴
  4. 通风阀
  5. 多功能 LCD 显示器
  6. 人体工程学设计
  7. 4 爪耦合器
  8. 20V 的锂电池

相关文件

  • 技术参数
    技术参数
    订货号TLGB 20TLGB 20/110V
    显示润滑脂流量计
    电池容量计
    屏蔽配件提示
    润滑脂损失提示
    润滑脂输出
    - 低速设置100 ml/min. (3.5 oz/min.) 70 bar 压力
    - 高速设置160 ml/min. (5.5 oz/min.) 70 bar 压力
    最高工作压力400 bar(6 000 psi)
    最大峰值压力700 bar(10 000 psi)
    每次充满能配送润滑脂筒的数量15 个润滑脂筒(自由流动,低速)
    5 个润滑脂筒(200 巴反压,低速)
    软管的长度900 mm (36 in.)
    电池类型锂电池
    电池输出最高 20V DC(无负载)
    电池电量1 500 mAh
    充电器,V/Hz
    - TLGB 20200-240 V/50-60 Hz
    - TLGB 20/110V110–120 V/60 Hz
    仪器箱尺寸590 × 110 × 370 mm (23.2 × 4.3 × 14.5 in.)
    重量3,0 kg(6.5 lb)
    总重量(包括携带箱)5,7 kg(12.7 lb)
  • 附件
  • 备件
SKF logo