轴承装脂器

无污染填充润滑脂

SKF轴承装脂器VKN 550
SKF轴承装脂器VKN 550
SKF轴承装脂器VKN 550是一款坚固、易于使用、效率高、效果佳的轴承润滑脂装填器。 SKF轴承装脂器还可与标准的黄油枪、气动润滑脂泵或黄油枪装脂泵配套使用。
  • 在最关键的滚动体之间注满润滑脂,延长轴承使用寿命。
  • 封闭的系统和保护盖防止灰尘进入,完全避免污染
  • 使用者可以快速而清洁地为轴承预填充润滑脂
  • 防止不必要的润滑脂浪费
  • 经济、环保

技术参数
订货号
VKN 550
描述
轴承装脂器
重量
1,8 kg
材料
镀锌,金属表面抛光
适用润滑脂
经认证可用于所有SKF润滑脂
其他润滑脂
NLGI稠度等级000至2
适用轴承范围:

内径d
19 至 120 mm
外径D
最大 200 mm
SKF logo