黄油枪装脂泵

当您为润滑脂枪填充时实现最佳的清洁度

注油泵LAGF 18
注油泵LAGF 50
根据最佳的润滑实践,每种类型的润滑脂需要一个单独的润滑脂枪,且重新填充必须在干净的环境中完成。 SKF 润滑脂填充泵旨在实现这一目标。
  • 快速填充: 低压强允许较高的挤压流量
  • 易于装配: 包括所有必需组件
  • 可靠: 经测试证明SKF所有润滑脂均可用
  • 适合与 SKF 轴承装脂器 VKN 550 配套使用

LAGF 系列产品视频

技术参数

订货号
LAGF 18
LAGF 50
最大压强
30 bar(430 psi)
30 bar(430 psi)
每次泵压流量
大约 45 cm³(1.5 US fl. oz)
大约 45 cm³(1.5 US fl. oz)
适用的圆桶尺寸


- 内径
265-285 mm (10.4-11.2 in.)
350-385 mm (13.8-15.2 in.)
- 最大内部高度
420 mm (16.5 in.)
675 mm (26.6 in.)
重量
5 kg(11 磅)
7 kg(15 磅)
SKF logo