加脂口防尘帽和标签

正确识别润滑点

SKF加脂口防尘帽和标签TLAC 50
SKF加脂口防尘帽和标签TLAC 50
SKF润滑计划管理软件配套使用的加脂口防尘帽和标签,提供了保护加脂口不受外来污染和正确识别的完整解决方案。

一旦在SKF润滑计划管理软件中创建了车间结构,软件就会自动生成包括润滑点代码、润滑剂、关键性、所需再润滑量、频率信息的标签。
  • 为便于您打印标签,产品包提供了打印贴纸。 只需要激光打印机。
  • 每张打印贴纸包括48张贴,可以粘到润滑点的塑料标签上。
  • 塑料标签有5种不同颜色,每种颜色每盒50个外加2张打印贴纸。
组件
订货号
说明
TLAC 50/B
50个蓝色加脂口防尘帽和标签 + 2张打印贴纸
TLAC 50/Y
50个黄色加脂口防尘帽和标签 + 2张打印贴纸
TLAC 50/R
50个红色加脂口防尘帽和标签 + 2张打印贴纸
TLAC 50/G
50个绿色加脂口防尘帽和标签 + 2张打印贴纸
TLAC 50/Z
50个黑色加脂口防尘帽和标签 + 2张打印贴纸
TLAT 10
10张打印贴纸
  • 技术参数
    技术参数
    标签尺寸
    45 × 21 mm
    材料
    LLDP + 25% EVA
    温度范围
    -20 °C至80 °C
    匹配润滑脂
    加脂口的尺寸
    G1/4,G1/8,M6,M8,M10和加脂嘴头
  • 备件
SKF logo