润滑脂枪

使润滑脂的加注变得简单

SKF润滑脂枪TLGH 1
SKF润滑脂枪1077600
SKF润滑脂枪适用于农业、工业和工程建筑及私人使用。 SKF润滑脂枪有一根175mm(6.9 in.)长的延长管,带液压夹紧喷嘴。 SKF注油枪可提供附件,即长为500 mm(19.7英寸)、带液压夹紧喷嘴的柔性压力软管。
  • 用于筒装润滑脂和稀的润滑脂
  • 筒身带刻纹,确保安全牢固地抓持;
  • 采用高品质不锈钢,防止变形,便于插入润滑脂筒
  • 特殊的活塞设计,便于挤空润滑脂筒。
  • 最大压强为40 MPa(5800 psi)
  • 1077600: 1,5 cm³ (0.092 in.³ )/次打击
  • TLGH 1: 0.9 cm³ (0.055 in.³ )/次打击

润滑脂枪1077600还配有300mm(12 in.)长的高压软管,带液压夹紧喷嘴,1077600H

润滑脂枪1077600还提供全套组件;1077600/SET包括3根延长管、高压软管,所有组件都装在工具箱里。
订购详情
订货号

TLGH 1
加脂枪
1077600
加脂枪
1077600H
带柔性软管的润滑脂枪
1077600/套
润滑脂枪成套组件
SKF logo