润滑脂流量计

精确计量润滑脂用量

SKF润滑脂流量计LAGM 1000E
在使用润滑脂加注枪或泵手动润滑轴承时,一般很难确定润滑脂的正确用量,这可能造成润滑过度或不足。
这会对轴承的使用寿命造成负面影响,并且可能导致机器故障。

SKF润滑脂流量计LAGM 1000E可精确测出润滑脂流量,以公制(cm³ 或g)和美制单位(US fl. Oz或oz)表示。 它的最大耐压高达700bar(10000 psi),使它成为与各种类型的润滑脂加注枪和泵组合使用的理想选择。
  • 显示加注润滑脂的体积或重量,无需进行单位换算
  • 高精确地为轴承加注润滑脂,降低润滑过度或不足的风险
  • 适用于稠度等级最高至NLGI 3的所有SKF轴承润滑脂
  • 防油和脂的橡胶套可以保护电子装置并防止撞击
  • 背光LCD显示,便于读数,有“电量低”的提示
  • 体积小、简洁而重量轻的设计,仅重0.3 kg(0.66 lb)
  • 抗腐蚀的铝制外壳封装
  • 易于安装和使用

技术参数
型号
LAGM 1000E
外壳材料
氧化铝
重量
0,3 kg(0.66 磅)
润滑脂最大流量
1000 cm³/min(34 US fl. oz/min)
IP等级
IP 67
适用润滑脂
NLGI 0 - NLGI 3
最大工作压强
700 bar(10000 psi)
螺纹接头
M10 x 1
显示
亮的LCD( 4位 / 9 mm)
精确度
±3%,0 - 300 bar

±5%,300 - 700 bar
可选择的单位
cm³、g、US fl. oz 或 oz
显示灯自动关闭
上一次脉冲后15秒
电量不足
显示提示
电池类型
1.5 V LR1(2节)碱性电池
自动关闭
可编程
  • 技术参数
    Technical data
    Designation
    LAGM 1000E
    Housing material
    Aluminium, anodised
    Weight
    0,3 kg (0.66 lb)
    Maximum grease flow
    1 000 cm³/min (34 US fl. oz/min)
    IP rating
    IP 67
    Suitable greases
    NLGI 0 - NLGI 3
    Maximum operating pressure
    700 bar (10 000 psi)
    Thread connections
    M10 x 1
    Display
    Lit LCD (4 digits / 9 mm)
    Accuracy
    ±3% from 0 - 300 bar

    ±5% from 300 - 700 bar
    Selectable units
    cm³, g, US fl. oz or oz
    Display lamp auto switch off
    15 seconds after last pulse
    Low battery
    Indication on display
    Battery type
    1.5 V AA Alkaline
    Unit auto switch off
    Programmable
  • 备件
SKF logo