润滑油嘴

润滑点连接

SKF润滑脂喷嘴和滑油嘴套
润滑油嘴套件LAGN 120,包含120件标准的锥型滑油嘴,为精密铸钢制成、经镀锌蓝钝和硬化处理。1/>

技术参数
订货号
LAGN 120
最大工作压强
40 MPa (5800 psi)
最小爆破压强
80 MPa (11600 psi)

组件
润滑油嘴

数量
M6x1
直接头
30x
M8x1
直接头
20x
M10x1
直接头
10x
G 1/8
直接头
10x
M6x1
45° 接头
5x
M8x1
45° 接头
10x
M10x1
45° 接头
5x
G 1/8
45° 接头
5x
M6x1
90°
5x
M8x1
90°
10x
M10x1
90°
5x
G 1/8
90°
5x
SKF logo