润滑脂喷嘴

更新或升级您的设备

SKF润滑脂喷嘴和滑油嘴套
SKF润滑脂喷嘴组LAGS 8为用户提供了日常润滑所需的实用附件,如接头、耦合接头、喷嘴,在工业领域中应用广泛。

技术参数
订货号
LAGS 8
最大工作压力
400 bar(5800 psi)
最小爆破压力
800 bar(11600 psi)

组件
180 mm直管和喷嘴(DIN 71412)
1x
油管,带喷嘴(DIN 71412)
1x
油管,带适用于末端润滑脂填充的喷嘴(DIN 3404)
1x
油管,带适用于平头润滑脂填充的喷嘴,有塑料罩 (DIN 3405)
1x
润滑油嘴M10x1–1/8
1x
润滑油嘴M10x1–1/8–27NPS
1x
喷嘴(DIN 71412)
2x
SKF logo