润滑脂枪

润滑开式轴承

SKF润滑脂枪LAGP 400
润滑脂枪LAGP 400是用低压方法挤出SKF筒装润滑脂的专用工具。 它是向开式轴承手工装填润滑脂的一种方便、清洁的方法。
  • 配有三个油帽
  • 为开式轴承或齿轮等敞开的润滑部位装填油脂


技术参数
型号
LAGP 400
材料
钢和聚乙烯
长度
360 mm (14 in.)
重量
0,35 kg(12 磅)
每次最大出油量20 cm3(1.2 in.3
SKF logo