润滑脂泵

满足所有油脂润滑器的需要

润滑脂泵 LAGG 系列
全系列手动和气动润滑脂泵泵送18 kg、50 kg或180 kg((39、110 或 400 lb)标准的桶装润滑脂。 润滑脂泵可直接接到润滑点上,也可用于集中润滑系统。 SKF润滑脂泵最大压强分别为50和42 MPa(7250和
6090 psi)。 经测试证明适用于所有SKF润滑脂。 泵上配有所有必需配件,包括长为3500mm(137.8 in.)的输送管,安装方便,随时可用。
  • 全系列产品;可提供用于18、50或180 kg(39、110 或 400 lb)圆桶的润滑脂泵
  • 压力高;最大压强为50 MPa(7250 psi)
  • 易于安装;包括所有必需附件以及长3500 mm(137.8 in.)的输送管
  • 可靠;经测试证明可用于所有SKF润滑脂
  • 可与SKF轴承装脂器VKN 550配套使用

  1. 用于 18 kg (39.6 lb) 圆桶装的润滑脂泵(图 1)
  2. 用于18 kg(39.6 lb)圆桶装的移动式润滑脂泵(图 2)
  3. 用于50 kg(110 lb)圆桶装的润滑脂泵(图3)
  4. 用于180 kg(396 lb)圆桶装的润滑脂泵(图4)
  5. 搬运圆桶的手推车可搬运最大重量为200 kg(440 lb)(图5)
技术参数
型号
LAGG 18M
LAGG 18AE
描述
用于
18 kg (39.6 lb)
圆桶装的润滑脂泵
用于18 kg(39.6 lb)
圆桶装的移动式润滑脂泵
泵压方式
手动
气动
最大压强
500 bar(7250 psi)
420 bar(6090 psi)
合适圆桶
265–285 mm
(10.4–11.2 in.)
265–285 mm
(10.4–11.2 in.)
移动性
固定式
包括手推车
最大流量
1,6 cm³/行程
(0.05 US fl. oz)
200 cm³/min.
(6.8 US fl. oz)
合适的润滑脂
NLGI 等级
000–2
0–2


技术参数
型号
LAGG 50AE
LAGG 180AE
描述
用于
50 kg (110 lb) 圆桶装的润滑脂泵
用于
180 kg (396 lb) 圆桶装的润滑脂泵
泵压方式
气动
气动
最大压强
420 bar(6090 psi)
420 bar(6090 psi)
合适圆桶
350-385 mm
(13.8-15.2 in.)
550-590 mm
(21.7-23.2 in.)
移动性
固定式
固定式
最大流量
200 cm³/min.
(6.8 US fl. oz)
200 cm³/min.
(6.8 US fl. oz)
合适的润滑脂
NLGI 等级
0–2
0–2

技术参数
型号
LAGT 180
描述
搬运圆桶的手推车可搬运最
大重量为200 kg
(440 lb)
泵压方式
不适用
最大压强
不适用
合适圆桶
不适用
移动性
手推车
SKF logo