软管卷轴

巧妙的软管管理方式

软管卷轴TLRC和TLRS系列
软管卷轴TLRC和TLRS系列
需要灵活输送液体的地方都需要软管。 但是,柔软的特性使其难以保持整洁和经常缠绕。 软管卷轴旨在帮助解决这一问题。

特点
  • 高品质材料,符合应用要求。 从适用于中型载荷应用的轻量型(复合材料,TLRC系列)到适用于高要求应用的坚固型(TLRS系列)
  • 涂敷前需要彻底清洁,长寿命旋转式设计有助于最大程度延长使用寿命
  • 分离轴和附带的驱动装置可以防止倒转并保护整个系统不被外界环境污染
  • 和市场上很多软管卷轴不同,TLRS系列有坚固的焊接底座。 这个结构专为重型应用设计和制造

好处

  • 减少绊跌事故或车辆从外露软管上驶过带来的危险
  • 增加软管寿命
  • 最小程度减少泄漏
  • 提高清洁度
  • 节省时间

应用场合

  • 润滑剂储存室
  • 常规装配站和工厂
  • 气动工具
  • 汽车维修中心和轮胎店
  • 消防车和工程车
  • 维修和行政办公楼

点击这里获取技术参数。

软管卷轴TLRC尺寸

DesignationTLRC
mmin.
A45417 7/8
B41916 1/2
C1526
D572 1/4
E *1596 1/4
软管卷轴TLRC(C - E)尺寸图1
软管卷轴TLRC(A - B)尺寸图2

软管卷轴TLRS尺寸

订货号TLRS
mmin.
A51420 1/4
B48319
C1987 13/16
D983 7/8
E1466 1/8
软管卷轴TLRS(C - E)尺寸图3
软管卷轴TLRS(A - B)尺寸图4
TLRS 1-C
安装附件
对于超过45°拉出的软管,需要下列附件:

TLRS 1-C
40° 枢轴座
可以卷轴直立或悬挂安装。
TLRS 1-W
TLRS 1-W
挂壁式通用悬吊托架
不适用于高架安装。
SKF logo