加油桶

合适的加油解决方案

LAOS系列加油桶
LAOS系列加油桶
LAOS系列加油产品包括各种规格的油桶和桶盖,可内部互换,以满足客户对润滑工作的特定需要。 油桶盖有十种不同的颜色,以帮助客户使用颜色代码系统来进行润滑管理。

优势
  • 事实上,润滑油处理是一个好的润滑管理程序的最基本步骤。
  • 正确保存和处理润滑油可以让润滑工作更简单、安全和清洁。
  • 用受污染的润滑油来润滑机器会导致维修成本上升和生产停工。
  • 控制润滑油的消耗,可在应对上升成本的同时减少对环境的影响。
  • 最大可能地减少润滑油的溅射,有利于保障健康和安全。

特点

  • 良好的O型密封圈密封,旋转式喷口和桶盖设计,防水、尘和其它污染物的进入。
  • 防热、防化学腐蚀。 油桶采用HDPE(高密度聚合物)材料制造,不剥落,坚固耐用,含有UV稳定剂和抗静电剂。*
  • 油桶透明,有油位标识(同时有公制和英制单位),不用打开油桶就可确定油位水平,最大限度降低污染风险。
  • 设计符合人体工程学,操作和移动简单、安全、舒适。
  • 油桶和桶盖螺纹规格相同,从而桶盖可以快速更换,保证密封严密,组装简单。
  • 桶口宽,便于注油和清洁。
  • 油嘴有快速紧固设计,便于打开、关闭、控制流量和防止污染物进入。
  • 桶盖上有真空阀按钮,便于加快加油速度和控制油的飞溅。

*避免接触强氧化性酸(例如臭氧,氢,过氧化氢,卤素等)。 不适用于燃油和溶剂。
小油嘴盖
小油嘴盖
适用于带小口加注嘴的油箱。 外径大约为 7 mm
(0.28 in.)
长油嘴盖
长油嘴盖
适用于精确倾注任务和不易靠近的润滑点。 12 mm (0.48 in.)口径,可用于粘度高达ISO VG 220的润滑油。
粗油嘴盖
粗油嘴盖
口径宽达25mm(1 in.),适用于高粘度润滑油和/或要求大流量的润滑油。

LAOS系列桶盖
颜色
小油嘴盖长油嘴盖粗油嘴盖
棕色LAOS 09057 LAOS 09682 LAOS 09705 
灰色LAOS 09064 LAOS 09699 LAOS 09712 
OrangeLAOS 09088 LAOS 09798 LAOS 09729 
黑色LAOS 09095 LAOS 09804 LAOS 09736 
墨绿色LAOS 09101 LAOS 09811 LAOS 09743 
绿色LAOS 09118 LAOS 09828 LAOS 09750 
蓝色LAOS 09125 LAOS 09835 LAOS 09767 
红色LAOS 09132 LAOS 09842 LAOS 09774 
紫色LAOS 09071LAOS 09392 LAOS 09388 
黄色LAOS 09194 LAOS 62437 LAOS 64936 


加油盖
加油盖
两个主要用途: 若有需要可快速加油;通过加油盖可将油泵装到3.5升或10升(0.3 或2.7 US Gal)的油桶上。
密闭桶盖
密闭桶盖
用于油液保存或运输。
油品标签
用于准确识别加油桶所装油品。
LAOS系列桶盖
颜色
加油盖密闭桶盖油品标签
棕色LAOS 09668 LAOS 09644 LAOS 06919S
灰色LAOS 09675 LAOS 09651 LAOS 06964S
OrangeLAOS 09866 LAOS 09934 LAOS 06940S
黑色LAOS 09873 LAOS 09941 LAOS 06995S
墨绿色 LAOS 09880 LAOS 09958 LAOS 06971S
绿色LAOS 09897 LAOS 09965 LAOS 06957S
蓝色LAOS 09903 LAOS 09972 LAOS 06988S
红色LAOS 09910 LAOS 09989 LAOS 06926S
紫色LAOS 09408 LAOS 09415 LAOS 06933S
黄色LAOS 62451 LAOS 62475 LAOS 06902S
油桶
油桶
宽颈设计,标准螺纹。 可用于各种LAOS桶盖。 共有5种不同规格。
泵
油泵
标准泵适用于粘度高达ISO VG 460的润滑油,大流量 (每升/US夸脱约14次泵压)。
高粘度泵适用于粘度ISO VG 680的润滑油。 大流量(每升/US夸脱约12次泵压)。 为了防止在泵送过程中的空气污染物,还标配10微米通气阀。
这两种泵均标配1.5m长的防滴落的长出口软管以及减径喷嘴。
加长油管
加长油管
设计旨在延长加油嘴的长度。 两种不同型号可选,分别用于粗油嘴盖和长油嘴盖。 延长后的长度可通过去掉连接部件后将其切到要想的长度来进行调节。
LAOS系列油桶
油桶
LAOS 092241.5升油桶(0.4 美制加仑)
LAOS 635712升油桶(0.5 美制加仑)
LAOS 635953升油桶(0.8 美制加仑)
LAOS 636185升油桶(1.3 美制加仑)
LAOS 6625110升油桶(2.6 美制加仑)
LAOS系列泵
订货号说明
LAOS 62567 标准油泵(适用于LAOS 加油盖)*
LAOS 62568 高粘度油泵(适用于LAOS 加油盖)*

*油泵不可与1.5升油桶(0.4 美制加仑)或2升油桶(0.5 美制加仑)一起使用。
附件
订货号说明
LAOS 09422用于油泵的小尺寸油嘴
LAOS 09423 
高粘度油泵通气阀
LAOS 67265 用于粗油嘴盖的加长油管
LAOS 62499用于长油嘴盖的加长油管
SKF logo