油位计

自动调节润滑油的最佳油位

SKF润滑油油位计LAHD 系列
油位计
SKF油位计LAHD 500和LAHD 1000用于对轴承座、齿轮箱、曲轴箱或类似的油浴润滑的最佳油位进行调节。 与众不同的是,SKF油位计使您能在设备运行状态下将油位有效调节到位,优化机器性能,延长设备的服务寿命。 此外,这种油位计还能对漏油量进行自动补偿并允许目检油位。

工作原理
SKF油位计有两个互相连通的油罐。 下储油器与润滑部位直接相连,因此它的油位与润滑部位内部的油位相同。 通过通气孔管,下储油器还与环境空气相通。
上储油器是存储备用润滑油的气密型容器。 通过浸在下储油器的润滑油中的延长颈部,两个储油器直接相互连通。 但是,润滑油只会在下储油器的油位下降到预设液位以下时才从上储油器流到下储油器,空气则通过延长管颈进入上储油器中。
  • 保持最佳油位,提供充足的润滑
  • 便于目检
  • 延长补充润滑间隔。 LAHD 1000可补偿蒸发损失的润滑油,最高达1升!
  • 润滑油需要手动再装满

技术参数
订货号
LAHD 500 / LAHD 1000
外形尺寸

- LAHD 500
Ø 91 mm x 290 mm 高(3.6 x 11.4 in.)
- LAHD 1000
Ø 122 mm x 290 mm 高(4.8 x 11.4 in.)
油箱容积

- LAHD 500
500 ml(17 US fl. oz)
- LAHD 1000
1000 ml(34 US fl. oz)
油箱材料
聚碳酸酯
允许温度范围
-20至70 °C(-4至158 °F)
允许湿度
0 - 100 %
油管长度
600 mm (23.5 in.)
连接螺纹
G 1/2
油管材料
聚氨酯
O形圈材料
NBR - 70
密封垫
NBR – 80,6个
其它材料
铝、铜、不锈钢
适用润滑油类型
矿物油和合成油
SKF logo