中子选择器,仪器

先进的中子设施需要高性能设备。

SKF磁浮轴承是所有类型的中子选择器(E0、T0、单碟或多碟带宽) 的理想之选。 磁浮轴承可为中子选择器带来极高的可靠性和免维护优势,且在真空环境中没有碳氢化合物污染。

SKF的磁浮轴承/电机数控系统不仅可使轴悬浮,同时还可配合定时信号参考来锁定相位。 这使得分离包或盘总成的相位控制处于600 Hz和±0.25 ms(即0.05度对中和最低99 %的可重复率)。 SKF控制系统为中子散射光谱法提供最佳的定时和操作性能。

重要优势和解决方案:

  • 非接触旋转减少了磨损——轴承可靠性非常高
  • 最小轴承座振动,免受轴平衡影响(< 0.1 microns)
  • 60 Hz 至 600 Hz操作功率和次同步相位锁定(1/2、1/3、1/4、1/5、1/6、1/10)
  • DC无刷电机
  • 极低损失的轴承设计适用于真空环境下操作
  • 低速运转无水冷却
  • 伽玛射线兼容3.5x106 rads
  • 市场有售

SKF的工程师与客户合作,帮助整合机械、电子、通信系统,从而为中子仪器带来先进的设计。

SKF logo