压缩机站

REPH 16MW booster Zapadno Tarkosalinskoe
有源磁浮轴承使压缩机拥有高转子动力性能。 180多个主要用于天然气行业的无油离心式压缩机都配备了SKF磁浮轴承技术。 首批产品已成功使用20多年,实现了最大的可靠性。 陆上和海上主要应用有:
  • 天然气运输/压气
  • 天然气存储/回注


磁浮轴承可达到更高的圆周速度,并在天然气处理流程中直接运行。 因此,它们是更简单、更紧凑、无干气密封的整合型压缩机设计的理想技术之选。 大型设备制造商和石油天然气公司推动了这一快速增长的市场发展。

有源磁浮轴承也可成功地与由燃气涡轮机或高速电机驱动的独立压缩机中的干气密封匹配使用。 石油和天然气工业中,超过100 HVS(高变速)电机驱动离心式压缩机已经配备了SKF有源磁浮轴承系统。 磁浮轴承可安装在陆上和海上应用的独立和一体式电机/压缩机上。


SKF logo