石油和天然气

石油和天然气用磁浮系统

磁浮轴承
SKF S2M磁浮轴承控制柜—E300V2型

SKF 是石油和天然气行业磁浮轴承系统的世界领导者,已拥有 1 000 多个成功应用案例。 公司根据 ISO 9001、ISO 29001、CE、CSA、API 和其他国际标准进行生产。

SKF S2M 磁浮轴承为新设备的设计开创了新的机会。 消除轴承摩擦和减少辅助系统大大降低了维护和操作成本。 

新的 E300V2 SKF S2M 磁浮轴承控制柜还提供了前所未见的远程监测、状态诊断和检修功能,简化了日常运行


SKF logo