海底透平压缩机

世界上第一个海底气体压缩系统自 2015 年 9 月开始运行。Statoil 公司与 SKF 签署了一份提供海底磁浮轴承系统的合同,旨在使位于北海的 Åsgard 气田海底压缩站投入运行。 该项创举最大程度提高了气体回收能力并延长了气田的使用寿命。


SKF 是在这个新市场的核心合作伙伴,因为磁浮轴承为海底压缩单元的旋转操作和控制带来很多优势: 性能高、体积小、可靠性高、无需人工干预、可远程控制,监测能力高。

SKF logo