透平膨胀机

Turbokholod_ADKG10_Pestsovoe

得益于SKF取得的进步,装备磁浮轴承的透平膨胀机已经成为业内低温应用(NGL、露点、乙烯、LNG)场合的标准解决方案。 SKF S2M磁性轴承允许透平膨胀机直接在天然气和恶劣的酸气环境中工作,简化了辅助设备要求并降低了相关维护要求。 S2M磁性轴承不需要使用加压润滑油油撬,使冷却/加热系统和复杂的密封气体流程分离。


为世界最大的液化天然气厂提供支持
卡塔尔最大的液化天然气厂中的23台透平膨胀机都安装了SKF S2M磁性轴承。 SKF S2M磁性轴承已经成为浮式液化天然气(FLING)项目的标准解决方案,在提高安全性的同时,减少了空间、重量和维护需要。

涡轮膨胀机模拟动画

SKF logo