空气压缩机

凭借高效率(高达98%)、非常紧凑的尺寸和强力的特性, SKF永磁电机尤其适用于空气涡轮压缩机和鼓风机。 不同于带齿轮箱和机械轴承的感应电动机,配备磁性轴承的高速直驱SKF PM电机具有以下优势:
  • 在满载荷和部分载荷下拥有无与伦比的效率,优于传统解决方案效率的10%以上
  • 适用于广泛工作范围的各种速度,包括靠近电涌线的操作
  • 磁性轴承控制系统的先进监测能力
  • 高可靠性
  • 低噪音运行
  • 无润滑剂污染,无废油
SKF logo