废水

用于曝气鼓风机的高速永磁电机解决方案

曝气鼓风机永磁电机
想要为废水厂减少能源成本?
从通气鼓风机入手吧。 在一个中型的处理厂中,有两到五个离心式空调鼓风机,占用整个工厂总能源使用的40-80%。 但是有了SKF高速永磁电机系统之后,曝气鼓风机可比传统叶片式鼓风机提高40%的能源效率。

SKF完善的磁浮系统助您一臂之力
SKF永磁电机解决方案结合了最前沿的永磁电机(PMM)的无接触技术、带集成式控制系统的有源磁性轴承(AMB)以及可变速驱动(VSD)。
而离心式空调鼓风机技术几乎不能够达到如此的能源效率和可靠性。 并且只有SKF能够一次提供完整的解决方案包。

SKF鼓风机PMM的优势
  • 减少TCO(总拥有成本)
  • 减少10-40%的能耗
  • 使用寿命延长和可靠性提高
  • 超过100,000个小时的MTBF
  • 减少零部件磨损
  • 减少油污染风险
  • 减少30%的噪音
  • 缩减尺寸设计
SKF logo