技术和重要优势

磁浮轴承控制系统基本图

有源磁浮轴承运行时无表面接触,因此避免了轴承摩擦和磨损。 电磁铁产生径向和轴向力使转轴悬浮,允许转轴无接触旋转。 控制系统主动监测并持续调整电磁铁中的电流以维持转轴的位置。 有源磁浮轴承极佳的精度和稳定性使得其与传统轴承相比适用于更多工作场合。

  • 更高的可靠性与能源效率
  • 几乎免维护、运行成本削减
  • 无油且无污
  • 高阻尼性能,承受高瞬态载荷
  • 允许对轴不平衡进行主动控制
  • 瞬时和无限启动/停止
  • 在真空和工艺气体中操作,实现密封机器设计
  • 内置监测系统

Magnetic bearings - Principles of operation

SKF logo