永磁电动机

曝气鼓风机永磁电机

SKF 为多个应用和行业设计、开发和制造各种永磁同步电机(PMSM)和发电机。 这些电机的功率范围从几十千瓦到 1 Mw,转速高达 100 000 rpm。


这些电机与磁浮轴承完美匹配,组成一体化解决方案,与其它类型的驱动器(包括齿轮驱动器)相比,在全载荷和部分载荷下都能带来更高的能效。 

  • 内置监控和诊断功能,可以较早地检测出异常
  • 制造商可以增加机器的占地面积和复杂性,并提高整体效率和性能
  • 最终用户从高能效的安装受益,运营成本更低,操作简化,并获得了最大可靠性和耐用性

我们的供应范围从核心组件到完整套装,从而为客户提供设计灵活性和单源供应的优势。

SKF logo