可调节垫块

SKF Vibracon - 通用的可调节、可再利用垫块

SKF Vibracon 是一种机器安装垫块,易于精确调整。 该垫块适应机器和安装基座间 4° 的角度差,无需进行昂贵的基座机加工或额外安装环氧树脂垫块。 自调平能力与高度调节功能相结合,无需在机器生命周期内对生产线进行软脚检查。

  • 节省安装时间
  • 可在调节/可再利用
  • 推荐角度间隙
  • 自调平
  • 消除 “软脚”
  • 安装数量超过 100 万
  • 可提供现货标准范围产品
  • 定制工程解决方案  

SKF Vibracon 提供不同的材料,以满足即使在最严苛环境中的应用需求。 这种可调节的轴承座可用于标准碳钢(CS 系列)和表面处理碳钢(CSTR 系列)中,以提高防腐蚀性能。 设计宗旨是承受最具挑战性的条件,提供不锈钢版本(SS 系列),具有最高的防腐蚀保护。

SS 系列 - 不锈钢 (图 1)

CSTR 系列 - 表面处理的碳钢(图 2)

ASTR 系列 - 表面附着 低调的合金钢 (图 3)

SKF Vibracon

SKF Vibracon App 应用

SKF Vibracon 二维码
SKF Vibracon 应用提供了一个用于确定最适合您应用的 SKF Vibracon 轴承座的计算工具,并包含更多具体工程建议的附加信息和联系方式。 只需扫描二维码,就可以快速找到Android和iOS设备的应用。
尺寸
SKF Vibracon dimensions
订货号A minA maxd1d2
CS 系列  
SM 12 -CS30386017
SM 16 -CS35458021
SM 20 -CS405010025
SM 24 -CS455712031
SM 30 -CS506214037
SM 36 -CS556716044
SM 42 -CS607219050
SM 48 -CS708522060
SM 56 -CS759023066
SM 64 -CS809525074
CTSR 系列 
SM 12 -CSTR30386017
SM 16 -CSTR35458021
SM 20 -CSTR405010025
SM 24 -CSTR455712031
SM 30 -CSTR506214037
SM 36 -CSTR556716044
SM 42 -CSTR607219050
SM 48 -CSTR708522060
SM 56 -CSTR759023066
SM 64 -CSTR809525074
SS 系列 
SM 12 -SS30386017
SM 16 -SS35458021
SM 20 -SS405010025
SM 24 -SS455712031
SM 30 -SS506214037
SM 36 -SS556716044
SM 42 -SS607219050
SM 48 -SS708522060
SM 56 -SS759023066
SM 64 -SS809525074
ASTR 系列 
SM 16 LP-ASTR20308021
SM 20 LP-ASTR203010025
SM 24 LP-ASTR203012031
SM 30 LP-ASTR203014037
SM 36 LP-ASTR304016044
SM 42 LP-ASTR354519050
有关 SKF Vibracon 的支持、定制或更多信息,请联系您当地的 SKF 授权经销商或 SKF 销售代表。
SKF logo