皮带对中仪 TKBA 40

高精度的V型带皮带轮对中

SKF TKBA 40 将V型皮带轮对中皮带轮槽。 V形导向装置和强力磁铁使TKBA 40安装到皮带轮的槽中。 皮带对中仪仅有两个部件:激光发射单元和接收单元,可简单快速地连接。 接收器上的三维目标区域使其易于检测不对中,以显示被测单元是否水平、垂直、平行或三者的结合。

演示视频(说明: TMEB 2 = TKBA 40)

特点和优势

SKF 皮带对中仪 TKBA 40
  • 强力磁铁可方便、快速地安装
  • 三维目标区域简化了对中过程
  • 可同时进行皮带对中和张力调整
  • V 形导轨便于对中不同类型系列的 V 形皮带轮
  • 将三角带槽的皮带轮而非皮带面保持一致,使得不同宽度或不相似面的皮带轮可以获得最佳对中。
  • 最大的对中距离为 6 m (20 ft),可满足各种应用
  • 特制的侧面适配头作为附件提供,用于多楔带和正时皮带轮、以及链轮
技术参数
型号
TKBA 40
激光类型
红色发光二级管
激光
1个 内置2级激光,<1 mW, 632 nm
激光线长度
在 3 m 时 2 m (9.8 ft at 6.6 ft)
角度测量精度
优于 0.2°
偏移测量精度
优于0.5 mm (0.02 in.)
测量距离
50 mm 至 6 000 mm(2 in. 至 20 ft)
控制
激光开关
外壳材料
铸压铝
尺寸

  变送器单元
70 x 74 x 61 mm (2.8 x 2.9 x 2.4 in)
  接收单元
96 x 74 x 61 mm (3.8 x 2.9 x 2.4 in)
  反射器尺寸
N/A
重量

  变送器单元320 g(0.7英磅)
  接收单元320 g(0.7英磅)
安装磁力, 沟槽固定
(可选侧适配器 TMEB A2)
V 形导向装置尺寸1: 22 mm,短杆 (3对)
尺寸 2: 22 mm,短杆 (3对)
尺寸 3: 40 mm,短杆 (3对)
尺寸 4: 40 mm,长杆 (3对)
电池两节AAA碱性电池IEC LR03
工作时间连续使用 20 小时
携带箱尺寸260 x 180 x 85 mm(10.2 x 7.1 x 3.3 in)
总重量(包括携带箱):1.3 kg (2.8 磅)
工作温度0至40 °C(32至104 °F)
存储温度-20至+65 °C(-4至+150 °F)
相对湿度10 至 90% 非冷凝
IP 等级IP 40
标定证书两年有效期
携带箱组件
1个 TKBA 40 变送器单元
1个 TKBA 40 接收单元
2节 AA电池
4种尺寸的V型导向装置,每种尺寸3个
1份 纸质使用说明
1份 标定证书
  • 技术参数
    Technical data
    Designation
    TKBA 40
    Type of laser
    Red laser diode
    Laser
    1x Built-in class 2 laser, <1 mW, 632 nm
    Laser line length
    3 m at 2 m (9.8 ft at 6.6 ft)
    Measurement accuracy angular
    Better than 0,2°
    Measurement accuracy offset
    Better than 0,5 mm (0.02 in.)
    Measurement distance
    50 mm to 6 000 mm (2 in. to 20 ft)
    Control
    Laser on/off switch
    Housing material
    Extruded aluminium
    Dimensions

      Transmitter unit
    70 x 74 x 61 mm (2.8 x 2.9 x 2.4 in.)
      Receiver unit
    96 x 74 x 61 mm (3.8 x 2.9 x 2.4 in.)
      Reflector dimensions
    N/A
    Weight

      Transmitter unit320 g (0.7 lbs)
      Receiver unit320 g (0.7 lbs)
    MountingMagnetic, groove mounted
    (optional side adapter TMEB A2)
    V-guidesSize 1: 22 mm, short rods (3x pairs)
    Size 2: 22 mm, long rods (3x pairs)
    Size 3: 40 mm, short rods (3x pairs)
    Size 4: 40 mm, long rods (3x pairs)
    Battery2x AAA Alkaline type ICE LR03
    Operation time20 hours continuous operation
    Carrying case dimensions260 x 180 x 85 mm (10.2 x 7.1 x 3.3 in)
    Total weight (incl. case1.3 kg (2.8 lbs)
    Operating temperature0 to 40 °C (32 to 104 °F)
    Storage temperature–20 to +65 °C (–4 to +150 °F)
    Relative humidity10 to 90% RH non-condensing
    IP ratingIP 40
    Calibration certificateValid for two years
    Case contents
    1x TKBA 40 transmitter unit
    1x TKBA 40 receiver unit
    2x AAA batteries
    4x sizes of V-guides, 3x of each size
    1x Printed instructions for use
    1x Calibration certificate
  • 附件
  • 备件
SKF logo