皮带对中工具 TKBA 10 和 TKBA 20

用于皮带轮和链轮对中的强大工具

SKF TKBA 10 和 TKBA 20 使得滑轮和链轮可以在侧面上进行对中。 单元可通过磁性连接到几乎任何皮带滑轮和链轮的内侧或外侧,并且所有的零部件和目标都很好找到。 激光线从变送器单元投射到固定在另一头滑轮上的反射器单元。 反射器单元上的参考线可以直观地反映出偏移和垂直角度对中偏差。 被反射到变送器单元上的激光线反映出三者中水平角度对中偏差。

特点和好处

  • 强力磁铁可方便、快速地安装
  • 可同时进行皮带对中和张力调整
  • 可以在几乎所有使用三角带、皮带、多楔带、以及链轮的机械上。
  • SKF TKBA 10 使用红色激光,可以在长达3米(10 ft)的距离内使用。
  • SKF TKBA 20 使用高度可见的绿色激光,可以在长达6米(20 ft)的距离内使用。 它还可以在晴朗的室外使用。
  • 坚固的铝质轴承帮助保证了对中过程中安装的稳定性和精确性

SKF TKRT 10图1
使用红色激光,可以在长达3米(10 ft)的距离内使用。

SKF TKRT 20图2
使用高度可见的绿色激光,可以在长达6米(20 ft)的距离内使用。
(20 ft)。 它还可以在晴朗的室外使用。

SKF TKRT 10图3
在手提箱中的皮带对中工具 TKBA 10

SKF TKRT 20图4
在手提箱中的皮带对中工具 TKBA 20

技术参数

  • TKBA 10
    技术参数
    订货号
    TKBA 10
    激光类型
    红色激光二级管
    激光
    1个内置2级激光,<1 mW,635 nm
    激光线长度
    2 m 处为 2 m (6.6 ft 处为 6.6 ft))
    角度测量精度
    2 m (6.6 ft) 处优于 0.02°
    测量精度偏置
    优于0.5 mm (0.02 in.)
    测量距离
    50 mm 至 3 000 mm(2 in 至 10 ft)
    控制
    激光开关摇臂开关
    外壳材料
    铝,喷塑漆
    尺寸

      发射器单元
    169 x 51 x 37 mm (6.65 x 2.0 x 1.5 in.)
      接收器单元
    169 x 51 x 37 mm (6.5 x 2.0 x 1.5 in.)
      反射器尺寸
    22 x 32 mm (0.9 x 1.3 in.)
    重量

      发射器单元365 g (0.8 lbs)
      接收器单元340 g (0.7 lbs)
    安装磁性,侧面安装
    V 形导向装置不适用
    电瓶两节AAA碱性IEC LR03
    工作时间连续使用 25小时
    仪器箱尺寸260 x 85 x 180 mm (10.3 x 3.4 x 7.0 in.)
    总重量(包括仪器箱)1,3 kg (2.9 lbs)
    工作温度0至40 °C (32至104 °F)
    存储温度-20至+60 °C (-4至+140 °F)
    相对湿度10 至 90% 非冷凝
    防护等级IP 40
    标定证书两年有效期
    手提箱组件
    1个 TKBA 10 发射器单元
    1个 TKBA 10 接收器单元
    2节 AAA电池
    1份 印刷版使用说明
    1份 校准证书
  • TKBA 20
SKF logo