皮带对中仪

选择指南

SKF能提供三种不同的皮带对中仪,几乎能够满足所有应用的精确对中。

选择指南
订货号TKBA 10TKBA 20TKBA 40
用于V型带皮带轮,易于使用、精确••
用于其它类型的皮带轮和链轮••••需要选配侧面安装适配器TMEB A2
最大距离3m(10ft)6m(20ft)6m(20ft)
可用于阳光照射的环境
••
用于铝制皮带轮和链轮使用G型夹具 - 固定在面上使用G型夹具 - 固定在面上不建议
应用的实用性若需要好的通用性(例如V型带轮和/或其它皮带轮和/或链轮),请选择TKBA 10或20若主要用于V型皮带轮,请选择 TKBA 40
SKF logo