下载

用于 SKF 轴对中工具

SKF TKSA 20 轴对中报告
TKSA 20 对中报告

您可以从这里下载 TKSA 20 轴对中的报告模板,可用于记录您的对中活动。

单击此处下载模板。

下载后解压缩文件。
轴对中仪 TKSA 41

SKF TKSA 31 和 TKSA 41 固件升级

v1.2.197(2017 年 2 月发布)固件适用于 TKSA 31 和 TKSA 41 轴对中系统。

我们建议所有用户升级系统。 

新版本的改进包含: 

  • 一般性能改进和错误修复 
  • 支持多个用户档案: 
  • 支持角不对中联轴器上的间隙 
  • 在 U 盘上备份和恢复用户和对中数据库
  • 教程有多种语言。 
请在进行升级固件前阅读安装说明。

升级包包含:

  • 显示设备的固件,版本 v1.2.197
  • 测量单元的固件,版本 v4.67
  • 固件更新步骤

点击下载升级版压缩包 (zip 文件 47Mb)。

SKF logo