轴对中仪

选择指南

SKF已开发出一系列易于使用的轴对中仪,适用于大多数对中任务。
  • TKSA 11、TKSA 31 和 TKSA 41
    SKF 轴对中工具TKSA 11激光对中仪TKSA 31激光对中仪TKSA 41激光对中仪
    用户界面iOS & Android触摸屏触摸屏
    显示设备类型手机、平板电脑显示设备显示设备
    包括显示设备否*
    测量位置9-12-39-12-3自由
    无线测头-
    测量距离18,5 cm2 m**4 m
    最小轴旋转量180°140°90°
    摄像头-
    设备库-
    二维码识别--
    机器视图固定 2D 视图固定 3D 视图固定 3D 视图
    目标值---
    扰动补偿---
    支持的对中应用   
    水平轴对中
    软脚修正-
    垂直轴对中---
    调距轴---
    机组(多达 3 个机器)---
    数字千分表模式---
    对中配件   
    延长链可选择可选择
    延长杆可选择可选择
    磁性 V 型支架可选择可选择可选择
    偏移支架可选择可选择可选择
    滑动支架可选择可选择可选择
    磁性底座-可选择可选择
    主轴支架可选择--
    * 建议使用预装了应用程序的可选 TKSA DISPLAY
    ** 提供 USB 线缆 
  • TKSA 51、TKSA 71 和 TKSA 71/PRO
SKF logo