Alignment tools

Shaft alignment

Reduce machinery breakdowns by up to 50% and increase your uptime
It’s a fact. Shaft misalignment is responsible for up to 50% of all costs related to rotating machinery breakdowns. Accurately aligning shafts can prevent a large number of machinery breakdowns and reduce unplanned downtime that results in a loss of production. In today’s challenging environment of reducing costs and optimizing assets, the necessity of accurate shaft alignment is now greater than ever.

What is shaft misalignment?
Machines need to be aligned in both horizontal and vertical plane. The misalignment can be due to parallel or angular misalignment and in fact is a combination of both.

正确和错误的轴对中

A. 平行不对中(或错位)
B. 角度不对中
C. 正确的对中

轴不对中可能对所有公司带来严重的后果,包括:
  • 摩擦增加,从而能耗增加
  • 轴承和密封过早失效
  • 轴和联轴器过早失效 
  • 密封润滑剂过度泄露 
  • 联轴器和地脚螺栓故障 
  • 振动和噪音增加

可以使用什么方法进行轴对中?

A. 直尺法: 精度=差,速度=好,易用性=好
B. 千分表: 精度=好,速度=差,易用性=差
C. 激光轴对中: 精度=好,速度=好,易用性=好

终上所述,激光轴对中仪在速度和易用性上优于千分表,并具有相对更好的准确性,且无需专业技术就可获得准确的测量结果。


选择哪种激光对中系统最为合适?
在购置系统之前,必须首先明确应用范围及要求。 购置可满足您几乎所有要求的昂贵系统,需要同时配备技术娴熟、精通使用的技师,这显然是不明智的选择。 对中任务大多如水平安装的泵和电机或只有一个联轴器的风机。 对于这种任务,技师需要一个便捷易行的系统,无需花费大量时间进行设置。

在对中过程中,电机通常必须在水平或垂直方向上进行移动。 这时就会需要垫片。 SKF针对不同应用提供一系列精密机械垫片,既可单包提供,也可成箱提供。
SKF logo