轴对中仪配件

SKF 轴对中仪 TKSA 系列是一系列全面的工具,适用于许多对中工作。 以下配件用于进一步扩展其可用性,并使其应用于更加广泛的对中工作中。
延长链
延长链(轴对中仪配件)

延长链可连接到提供的安装链上,以增加其长度。 更长的链条能对更大的轴或联轴器直径进行对中。 如果一套延长链不够用的话,可以结合两套使用,或使用磁性 V 型支架。


订货号内容和描述
TKSA 11-EXTCH2 × 480 mm(18.9 in)延长链
用于轴径为 320 mm (12.6 in.)的轴
TKSA 41-EXTCH2 × 500 mm(19.7 in)延长链
用于轴径为 300 mm (11.8 in.)的轴
TKSA 51-EXTCH2 × 1 m(3.3 ft)延长链
用于轴径为 450 mm (17.7 in.)的轴

注: 图片用于说明产品用途,因产品而异。

支撑杆
延长链(轴对中仪配件)

其它支撑杆可连接至提供的支撑架,使支撑架更长。 在大联轴器直径的应用中,这样延长的支撑架十分有用,其测量头的激光光线可以检查联轴器。


订货型号内容和描述
TKSA ROD904 × 90 mm(3.5 in.)螺纹延长杆
TKSA ROD1504 × 150 mm (5.9 in.) 螺纹杆长杆
TKSA 51-ROD804 × 80 mm (3.1 in.) 螺纹杆长杆
TKSA 51-ROD1204 × 120 mm (4.7 in.) 螺纹杆长杆

注: 图片用于说明产品用途,因产品而异。

磁性 V 型支架
延长链(轴对中仪配件)

磁性 V 型支架是安装在轴或联轴器上,具有强力磁性。 其用于当链条无法使用时,在轴滚道或联轴器的一侧安装测量单元。 磁性支架可能不能稳定地安装在小型轴上。


订货型号内容和描述
TKSA MAGVBK2 × 磁性 V 型支架,不提供
支撑杆或链条
TKSA 51-VBK1 × 标准 V 型支架,提供
2x 80 mm (3.2 in) 螺纹长杆,
1x 480 mm (18.9 in.) 标准链条
和 4 × 磁铁

注: 图片用于说明产品用途,因产品而异。

主轴支架
延长链(轴对中仪配件)

主轴支架用于在例如车床主轴上安装测量单元。


订货型号内容和描述
TKSA 51-SPDBK1 × 主轴支架,
提供 2 × 80 mm(3.2 in.)的螺纹长杆

注: 图片用于说明产品用途,因产品而异。

滑动支架
延长链(轴对中仪配件)

滑动支架可用于对非旋转型轴的对中。 该滑动支架拥有可在轴上滑动的轮子。


订货型号内容和描述
TKSA 51-SLDBK1 × 可调节滑动支架,
可用于轴直径>30 mm (1.2 in.)
或孔直径 >120 mm (4.7 in.)的应用,
不提供长杆
TKSA SLDBK2 × 装配有
标准 V 型支架 (TKSA VBK)的轮子,
不提供 V 型支架

注: 图片用于说明产品用途,因产品而异。

偏移支架
延长链(轴对中仪配件)

偏移支架可解决由于对中空间过于狭小,导致测量头无法安装在原始支架上的问题。 偏移支架安装在安装支架的长杆上,使测量头的偏移平行于轴,从而增加可用空间。


订货型号内容和描述
TKSA EXT502 × 50 mm (2 in.) 的偏移支架
与标准 (TKSA VBK)
、磁性 V 型支架(TKSA MAGVBK)
和磁性底座 (TKSA MAGBASE)兼容
TKSA EXT1002 × 100 mm (3.9 in.) 的偏移支架
与标准 (TKSA VBK)
、磁性 V 型支架(TKSA MAGVBK)
和磁性底座 (TKSA MAGBASE)兼容
TKSA 51-EXT501 × 50 mm (2 in.)的偏移支架
,提供 2 × 80 mm (3.2 in.)的长杆

注: 图片用于说明产品用途,因产品而异。

磁性底座
延长链(轴对中仪配件)

测量单元可直接安装在配有磁性底座的大直径轴上。 与多倍的延长链相比,使用大轴径上的磁性底座更为便捷。


订货型号内容和描述
TKSA MAGBASE2 x 磁性底座,配备 2 x 固定螺钉 M8 x 20 mm

注: 图片用于说明产品用途,因产品而异。

其它配件
订货型号内容和描述
TKSA DISPLAY1 × 工业显示设备(带保护外壳和预装应用的安卓平板电脑
TKSA 11-EBK2 × 可伸缩的 V 型支架,带
4x 120 mm(4.7 in.)的螺纹杆
和 4 × 80 mm(3.1 in.)的螺纹杆,
配加长链条
TKSA VBK2 × 标准 V 型支架, 不提供
支撑杆或链条
TKSA 41-QR5 × 每张带有 12 张二维码贴纸的A4 纸
(一共 60 张贴纸)
TKSA 71/ACCESS装在拉杆箱中的升级附件,带 2x 偏移支架 50 mm (2 in.)、2x 可调滑动支架、2x 磁性底座和 4x 120 mm (4.7 in.) 螺纹杆



兼容性

订货号兼容轴对中工具 TKSA..
 1131415171
延长链     
TKSA 11-EXTCH   
TKSA 41-EXTCH   
TKSA 51-EXTCH  
支撑杆     
TKSA ROD90   
TKSA ROD150   
TKSA 51-ROD80•*  
TKSA 51-ROD120•*  
磁性 V 型支架     
TKSA MAGVBK   
TKSA 51-VBK  
主轴支架     
TKSA 51-SPDBK  
滑动支架     
TKSA 51-SLDBK•**  
TKSA SLDBK   
偏移支架     
TKSA EXT50   
TKSA EXT100   
TKSA 51-EXT50  
磁性底座     
TKSA MAGBASE •***•***• 
其它配件     
TKSA DISPLAY   •
TKSA 11-EBK    
TKSA VBK   
TKSA 41-QR    
TKSA 71/ACCESS   
注: 所有与 TKSA 71 兼容的项目同时也兼容 TKSA 71/PRO, TKSA 71D 和 TKSA 71D/PRO
* 可伸缩 V 型支架组 TKSA 11-EBK 需要与 TKSA 11 配合使用。
** 额外支撑杆 TKSA 51-ROD80 或 TKSA 51-ROD120 需要与 TKSA 11配合使用。
*** 需要将偏移支架 TKSA EXT50 或 TKSA EXT100 与 TKSA 31 和 TKSA 41..配合使用
SKF logo