轴对中仪 TKSA 71

用途广泛、性能优越,用于实现专业对中

TKSA 71 设计用于在恶劣的工业应用环境中实现专业对中,这款高端设备延长了 SKF 的轴对中仪产品线。 TKSA 71轴对中仪用途非常广泛,所配备的超紧凑测量单元,能够用于极其狭窄的空间。 其专用的应用软件可进行各种类型的对中工作,包括水平轴和垂直轴、调距轴和阵列机组的对中。 TKSA 71采用创新型设计,实现了优越的对中性能和较高的耐用性,并可在恶劣环境中提供较高的测量精度和绝佳的防尘和防水性能。

TKSA 71 的优势

  • 简单易用 - 直观的应用软件、对中过程指导和教学视频 
  • 应用范围广 - 齐全的配件和专用的应用软件
  • 卓越的对中性能 - 测量距离长达10 m、干扰补偿、测量灵活性、最小总旋转角度仅为40°、自动测量,并且能够根据目标值进行定制化的对中
  • 恶劣环境下的防护性能 - 测量单元完全密封(IP67),可以防止灰尘和水分进入
  • 超紧凑的测量单元 - 适用于极其狭窄的空间
  • 坚固的手提箱 - 优良的防护性能、便于携带和无线充电

TKSA 71的演示视频

对中应用

TKSA 51 和 71 应用的二维码
通过针对不同对中工作定制的六款应用软件,TKSA 71能快速、直观地实现对中。 专为无需事先培训而设计,这些应用软件简单易用,支持安卓和 iOS 平台,并且可免费下载。 通用功能包括自动生成全面的报告、具有导出和共享选项、自带教学视频、内置公差指南、3D动态视图、干扰补偿和全面功能演示模式。

TKSA 71 App

满足您的对中需求的全套系统

TKSA 71基本款对中仪包括适用于大多数对中工作的标准配件。 产品供货时装在坚固的手提箱中,该手提箱符合大多数航空公司对随身行李的要求。


TKSA 71/PRO 款对中仪还包括其他配件,例如进行更苛刻的对中操作时所需的滑动支架、磁性底座和偏移支架。 PRO型对中仪供货时装在坚固的大型拉杆箱中。

TKSA 71D 和 TKSA 71D/PRO 还包括带有保护罩和预装应用软件的显示单元。 两种系统均适用于没有网络连接或账户设置的应用场合。

测量设备: 带有标准 V 型支架的测量设备(M & S)(1)、带 USB 线缆的无线充电底座(2)、卷尺(3)
标准配件: 延长链(4)、延长杆(5)、安装磁铁(6)
高级配件: 滑动支架(7)、偏移支架(8)、额外延长杆(9)、磁性底座(10)

订货号

订货号说明
TKSA 71带无线充电底座的测量设备
手提箱符合大部分航空公司的手提箱要求
标准配件
TKSA 71DTKSA 71
工业防护的显示单元,TKSA DISPLAY
TKSA 71/PRO带无线充电底座的测量设备
拉杆箱有额外的存储空间
标准和高级配件
TKSA 71D/PROTKSA 71/PRO
工业防护的显示单元,TKSA DISPLAY
TKSA 71/ACCESS从 TKSA 71 到 71/PRO 的升级套件用于将 TKSA 71 升级到 71/PRO,包括高级配件和大型拉杆箱,可以单独订购
TKSA DISPLAY屏幕尺寸至少为 7 英寸的安卓平板电脑,带有适用于工业应用环境的保护罩和预装应用软件。

组件

TKSA 71
2 × TKSA 71 测量单元 (M & S)
2 × 标准 V 型支架(带 480 mm (18.9 in.) 链条、80 mm (3.1 in.) 杆和磁铁)
2 x 延长链 1 m(3.3 ft)
1 x USB 到 Micro USB 分离式充电线缆
2 x 无线充电底座
1 x 卷尺 5 m (16.4 ft.)
1 x 打印版标定证书和一致性声明
1 x 打印版快速启动指南(英语)
4 x 延长杆 120 mm (4.7 in.)
1 x 耐用型携带箱 (IP67),365 x 295 x 170 mm (14.4 x 11.6 x 6.7 in.)
TKSA 71/PRO
2 × TKSA 71 测量单元 (M & S)
2 × 标准 V 型支架(带 480 mm (18.9 in.) 链条、80 mm (3.1 in.) 杆和磁铁)
2 x 延长链 1 m(3.3 ft)
1 x USB 到 Micro USB 分离式充电线缆
2 x 无线充电底座
1 x 卷尺 5 m (16.4 ft.)
1 x 打印版标定证书和一致性声明
1 x 打印版快速启动指南(英语)
8 x 延长杆 120 mm (4.7 in.)
2 x 磁性底座(TKSA MAGBASE)
2 x 滑动支架(TKSA 51-SLDBK)
2 x 偏移支架 50 mm (2 in.)
1 x 大型耐用型拉杆箱 (IP67),610 x 430 x 265 mm (24 x 16.9 x 10.4 in.)
  • 技术参数
    订货号TKSA 71 和 TKSA71/PRO
    传感器和通信20 mm (0.8 in.) 第二代 PSD,线激光,2类;倾角仪 ±0,1°;蓝牙 4.0 LE”
    系统测量距离0,04至10 m (0.13 to 32.8 ft)
    测量误差/显示分辨率<1% ±10 µm / 10 µm (0.1 mil)
    续航时间和充电约 8 小时, 可充电锂电池,无线充电 10 分钟可使用 1 小时
    测量单元的尺寸/重量52 × 64 × 33 mm (2.1 × 2.5 × 1.3 in.) / 130 g (4.6 oz.)
    操作设备推荐 TKSA DISPLAY、Galaxy Tab Active 和 iPad mini,也可使用 iPad 三代、
    iPod touch 五代、iPhone 4S、Galaxy S4 或更高版本产品(不仅限于此)
    软件/App升级在Apple AppStore或Google Play Store上进行
    操作系统要求Apple iOS 9 或安卓 OS 4.4.2(以及更高)
    对中应用水平轴对中、垂直轴对中、软脚、调距轴对中、数值、
    阵列机组轴对中
    对中方式带 9–12–3 导向的三点测量法、自由测量(最小 40° 总旋转),
    自动测量、干扰补偿、目标对中值
    动态对中纠正垂直和水平机位校准
    额外特性对中测量指导、3D动态视图、屏幕方向翻转、自动生成全面的PDF报告
    轴径直径为 20 至 150 mm (0.8 至 5.9 in), 选用延长链时直径最大为 450 mm (17.7 in.)。
    建议的联轴器最大高度使用标准杆最大可达 45 mm (1.8 in.) ,使用延长杆最大可达 120 mm (4.7 in.)
    防护等级IP67
    总重量(包括仪器箱)TKSA 71: 3,9 kg (8.6 lb)
    TKSA 71/PRO: 12,5 kg(27.6 lb)
  • 附件
  • 备件
SKF logo