轴对中仪 TKSA 11

新科技使轴对中变得更经济、更容易

SKF TKSA 11 是一款创新轴对中仪,使用智能手机和平板电脑直观地逐步指导客户完成对中过程。 TKSA 11 是一款简单易用的仪器,关注于核心对中任务,特别适合对中学习者和紧凑型应用。 SKF TKSA 11是市场上首套使用感应接近式传感器来测量对中的设备,能够进行精确、可靠的轴对中,几乎能够满足最低的预算。

TKSA 11的演示视频

请注意!

本英语录像有字幕。 请选择适合您的语言。

特点和好处

SKF轴对中仪TKSA 11
  • 动态显示仪器和电机的实际位置使得水平对中和测量过程变得直观、容易
  • TKSA 11 App应用有全功能演示模式,使得用户可以在没有购买TKSA 11的情况下就能体验完整的对中过程
  • TKSA 11的设计是为了快速收回投资成本,并且它的价位几乎能够满足最低预算
  • 移动设备显示高分辨率图像、直观的使用体验、自动软件升级,以及显示设备的灵活选择
  • 通过使用感应接近式传感器,测量不再受强光照射的影响,降低了回转的影响,并且仪器更坚固。 所有这些使得 TKSA 11 能够进行精确、可靠的轴对中
  • 自动对中报告全面概括对中过程及结果, 报告可以方便地通过电子邮件或云服务进行分享
SKF轴对中仪TKSA 11

几乎所有的行业都需要进行轴对中,因为其能够大大增加设备的正常运行时间,同时降低维护成本。 

TKSA 11关注那些轴对中能够产生的利益尚有待发掘的行业,帮助客户从进行准确轴对中中获利。

App Store和Play store中的SKF Shaft Alignment Tool TKSA 11

TKSA 11 App应用可以从Apple App Store和Google Play Store上免费下载。 仅需搜索“SKF TKSA 11” 或扫描二维码,就可以通过全功能演示模式来体验对中过程。 


SKF轴对中仪 TKSA 11配有一个SKF仪器箱(图. 1)

  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    TKSA 11
    传感器和通信
    2个感应接近式传感器;电子倾斜仪;蓝牙4.0 LE
    系统测量距离
    0至185mm(0至7.3 in),支架间距离,标配三个测量参考条
    测量误差/显示分辨率
    优于2%/10 µm(0.4 mils)
    兼容的操作设备 *
    推荐iPod Touch 5代,
    也可以是iPhone 4S,iPhone 5,iPad Mini,iPad 3代或更高
    Galaxy S4(推荐智能手机),Galaxy Tab Active(推荐平板电脑),
    Smart-Ex 01(Smart-Ex 01)
    操作系统要求
    Apple iOS 7和更新版本,或Android OS 4.4.2和更新版本,硬件支持
    蓝牙4.0/蓝牙smart和Open GL 2.0
    软件/App更新
    通过Apple AppStore或Google Play Store更新"Shaft Alignment Tool TKSA 11"
    轴径
    20至160mm(0.8至6.3 in),使用选配延长链条最长可达320mm(12.6 in)
    推荐联轴器最大高度
    55mm(2.2 in),使用选配延长杆最高可达175mm(6.8 in)
    测量模式
    三点测量(9-12-3)
    对中纠正
    垂直方向使用垫片,水平方向带动态视图
    对中报告
    自动生成PDF报告
    测量单元电池
    连续使用18小时
    (1900mAh可充电锂电池)
    工具箱尺寸
    360 x 110 x 260 mm (14.2 x 4.3 x 10.2 in.)
    总重量(包括仪器箱)
    2.1 kg (4.6 lbs)
    工作温度
     0°C至+45°C(32至113°F)
    IP等级
    测量单元IP54 (传感器IP67)
    标定证书
    2年有效
    * 不包括显示设备
  • 附件
  • 备件
SKF logo