轴对中仪 TKSA 31

直观、经济的激光对中系统

TKSA 31 是 SKF 推出的最经济的激光轴对中解决方案。 符合人体工程学的触屏显示单元使该仪器非常易于使用,内置机器库帮助保存多个机器的对中报告。 测量单元上的大尺寸激光测位传感器降低了进行预对中的需要,内置软脚工具帮助确立一个成功对中的基础。 一些额外的功能,比如动态显示和自动测量等,能够支持快速、有效的对中任务,使得 TKSA 31 成为具有创新性、满足最低预算的激光对中仪。

  •  使用为人熟知的三点测量(9-12-3时钟测量法),每个测量点允许有 40°的偏离灵活性,让测量更容易。
  • 由于只关注于标准轴对中过程和基本的功能,允许快速和有效的完成轴对中,该仪器就有了极高的经济性。
  • “自动测量模式”可以实现无需手动控制的测量,通过检测测量单元的位置,当测量单元旋转到正确的位置,即采集读数。
  • 在每次对中完成后自动生成报告,并且可以加入客户化的有关应用的注释。 所有报告均能够以PDF文件形式导出。
  • 动态视图支持直观的测量,便于水平和垂直对中纠正。
  • 机器库可以一览所有机器和对中报告。 它简化了机器识别,改善了对中工作流程。
SKF轴对中仪 TKSA 31
几乎对所有工业行业,建议进行轴对中,因为这有助于提高机器开机率、减少生产损失、降低维修成本。 TKSA 31是入门级激光轴对中的理想选择。 TKSA 31的直观使用帮助获得精确的对中,同时它的经济性几乎能够满足各种预算。
  • 技术参数
    技术参数
    订货号TKSA 31激光对中仪
    传感器和通信29 mm (1.1 in.) CCD,线激光;电子倾角仪±0.5°;
     使用USB电缆通讯(标配)
    系统测量距离 *0,07至2 m (0.23 to 6.6 ft)
    测量误差/显示分辨率<0,5% ±5µm/10um(0.4 mils)
    显示器类型5.6" 彩色电阻式触摸屏LCD
    软件更新通过USB存储器
    轴径20至150mm(0.8至5.9 in.)直径
     最大达300mm (11.8 in.),选用加长链条
    建议的联轴器最大高度**105 mm (4.2 in.)
    固定系统2 × V型支架;2 × 链条400 mm (15.8 in.);2 ×带螺纹支撑杆150 mm(5.9 in.) ,每套V型支架
    对中测量模式3点测量 9-12-3
     3点自动测量 9-12-3
    对中纠正为垂直和水平面的机器位置纠正提供实时数据;激光软脚测量
    对中报告自动PDF格式的报告,通过U盘导出
    系统电池100%背光照明下连续使用达7小时(5000mAh可充电锂电池)
    仪器箱尺寸530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in.)
    总重量(包括仪器箱)4,75 kg(10.5 lb)
    工作温度0至45 °C (32至113 °F)
    防护等级IP54
    标定证书随设备提供, 2年有效
    * 使用标配的USB电缆,最长可达4m(13.1 ft.)
    ** 最高可达195mm(7.7 in.),使用选配延长杆
  • 附件
  • 备件
SKF logo