轴对中仪 TKSA 41

激光轴对中系统,增强的测量和报告功能

TKSA 41是实现精确轴对中的先进的激光对中解决方案。 该系统有两个无线测量单元、大尺寸测位传感器和更大功率的激光器,即使在最严苛的条件下也能实现精确测量。 显示单元更符合人体工程学的设计,带有直观的触摸屏导航功能,让您能更快、更方便地对中,该系统还有多个创新功能,如提高对中绩效的“自由测量”。 SKF激光对中仪TKSA 41关注于改善对中实践,是业界最具价值的对中解决方案。

  • 无线通信提高了仪器的可操控性,并允许您在安全位置完成不易到达位置的设备的对中。
  • 自由测量模式允许您从任何位置开始,只需旋转90°就能完成对中测量。 
  • 自动测量模式可以实现无需手动控制的测量,通过检测测量单元的位置,当测量单元旋转到正确的位置,即采集读数。
  • 自动报告功能在每次对中完成后自动生成报告。 您可以为报告添加注释和从内置摄像头获得的照片,以获得最全面的信息。 所有报告均能够以PDF文件形式导出。
  • 动态视图支持直观的测量,便于水平和垂直对中。
  • 机器库可以一览所有机器和对中报告。 
  • 二维码的使用进一步简化了机器识别过程,改进了对中工作流程。
SKF轴对中仪 TKSA 41
几乎所有的行业都需要进行轴对中,因为其能够大大增加设备的正常运行时间,同时降低维护成本。 TKSA 41简单易用,无论您处理何种水平旋转设备的对中任务,都给您增添信心。

SKF TKSA 41 - 客户体验

  • 技术参数
    技术参数
    订货号TKSA 41
    传感器和通信29 mm (1.1 in.) 带 2 级激光线的 CCD
    电子倾角仪±0.5°;蓝牙 4.0 LE 和 USB 电缆
    系统测量距离0,07至4 m (0.23 to 13.1 ft)
    测量误差< 0.5% ±5 µm
    座体材料20% 玻璃填充聚碳酸酯
    运行时间长达 16 小时
    可充电锂电池
    尺寸120 × 90 × 36 mm (4.7 × 3.5 × 1.4 in.)
    重量220 g (0.5 lb)
    操作设备5.6" 彩色电阻式触摸屏LCD。 包塑高耐压冲击 PC/ABS
    软件/App升级通过USB存储器
    测量单元运行时间长达 8 小时(100% 背光)
    尺寸205 × 140 × 60 mm (8.1 × 5.5 × 2.4 in.)
    重量640 g (1.4 lb)
    对中方式水平轴的对中,三点测量法 9–12–3,自动测量法,测量法(最少 90° 旋转),软脚
    动态对中纠正立式和卧式测量
    额外特性机器库、二维码读取、屏幕方向翻转、自动的pdf 报告
    固定装置2× V型支架, 带链条,宽度 21 mm (0.8 in.)
    轴径20至150 mm (0.8 to 5.9 in)
    300 mm (11.8 in.) 选用加长链条(不包含)
    最大联轴器高度*105 mm (4.2 in.) 带标准杆
    195 mm (7.7 in.) 带延长杆(包含在内)
    电源适配器输入: 100V-240V 50/60Hz AC 电源
    输出: DC 12V 3A
    带EU, US, UK, AUS适配器
    工作温度 0 至 45 °C(32 至 113 °F)
    防护等级IP 54
    仪器箱尺寸530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in.)
    总重量(包括仪器箱)4.75 kg (10.5 lb)
    标定证书随设备提供, 2 年有效
    包括组件2个测量单元 (M&S);显示装置,2个轴支架带400 mm (15.8in.) 链条和150 mm(5.9in.) 螺纹杆链条紧固杆;4个螺纹延长杆90 mm (3.5in.);带国标适配器的电源;2个Micro USB到USB的充电电缆;卷尺;打印的标定证书和一致性申明;打印的快速启动指南(英文版);SKF装载盒;带12个二维码贴纸的A4纸
    * 根据联轴器的需求,可以将支架安装在联轴器上,减少联轴器的高度限制。
  • 附件
  • 备件
SKF logo