轴对中仪 TKSA 51

使用平板电脑和智能手机的功能强大、直观的轴对中系统

TKSA 51 轴对中系统具有高操作灵活性和高性能,适合从入门到专家级的对中工作。 该对中系统与装有轴对中应用的平板电脑和智能手机一起使用,直观、易于使用,不需要专门的培训。 标配的附件使得 TKSA 51 能够满足广泛的应用,比如电机、风机、泵、齿轮箱等。 其应用包括展示使用者如何进行操作,精确测量的视频。

  • 测量灵活性 - 众所周知的三点测量具有更大的灵活性,因为测量可以从任何位置开始,所需的最小旋转角度为 40 度。 这使得用户可以在受限的空间进行对中。
  • 自动生成报告 - 自动生成对中报告,并可以加入定制化的注释、机器图片和通过触屏写入的签名。 报告可以以 PDF 格式的文件导出,并与其它移动 app 应用共享。
  • 通用性和紧凑性 - 一系列标配的组件,如磁性安装支架、延长杆和链条,提升了 TKSA 51 的通用性,同时保持了系统的紧凑性、轻便性和易于携带。
  • 3-D 动态视图 - 该功能可以直观地帮助定位测量头,以实现快速对中测量,进入水平/垂直对中纠正时有动态显示。 该 app 应用显示电机与实际机器位置一致的 3-D 旋转视图。
  • 跳动补偿 - 经更长时间的测量值平均,以提高在有振动或其它外部干扰情况下的测量精确性。
  • 全功能演示模式 - 您可以方便地下载该应用,其演示模式可以让您在购买 TKSA 51 前就能够体验轴对中过程。
SKF 轴对中仪 TKSA 51
TKSA 51 轴对中仪适合广泛的应用。 其紧凑、轻便的设计,高的测量灵活性和标配的各种附件使得该仪器能够用于各种机器,即使是在难于接近的位置。 平板电脑和智能手机保护套的使用不影响 TKSA 51 的功能。

对中应用

TKSA 51 和 71 应用的二维码
通过针对不同对中工作定制的三款应用软件,TKSA 51 能快速、直观地实现对中。 专为无需事先培训而设计,这些应用软件简单易用,支持安卓和 iOS 平台,并且可免费下载。 通用功能包括自动生成全面的报告、具有导出和共享选项、自带教学视频、内置公差指南、3D 动态视图、干扰补偿和全面功能演示模式。

TKSA 51 的配套应用

TKSA 51的演示视频

订货号

订货号说明
TKSA 51 激光对中仪工具箱中带标准配件的测量单元
TKSA 51DTKSA 51 和 TKSA 显示设备
TKSA DISPLAY屏幕尺寸至少为 7 英寸的安卓平板电脑,带有适用于工业应用环境的保护罩和预装应用软件。
  • 技术参数
    技术参数
    订货号TKSA 51 和 TKSA 51D
    传感器和通信20 mm (0.8 in.) PSD,红色线激光,2 类;
    电子倾角仪 ±0,1°;蓝牙 4.0 LE
    系统测量距离0.07至5 m (0.23 to 16.4 ft)
    测量误差/显示分辨率<1% + 1个数位
    操作设备推荐 TKSA 显示设备、Galaxy Tab Active 和 iPad mini。
    推荐 iPad 三代、iPod Touch 5 代、
    iPhone 4S、Galaxy S4 或更高(不仅限与此)
    操作系统要求Apple iOS 8 或 安卓 OS 4.4.2(以及更高)
    对中应用水平轴对中、垂直轴对中、软脚
    软件/ App 升级在 Apple AppStore 或 Google Play Store 上
    轴径20 至 150 mm (0.8 至 5.9 in.),
    最大至 450 mm(17.7 in.)使用标配的延长链条
    建议的联轴器最大高度170 mm (6.7 in.)使用延长杆
    对中测量模式3× 点自由测量(总的最小 40°旋转角度),自动测量
    对中纠正为垂直和水平面的机器位置纠正提供动态数值
    可调冲击兼容能力(Vibracons)
    软脚修正附带有独立的软脚测量应用
    对中报告自动生成可通过 email /云服务导出的 pdf 格式的报告
    显示方向横向(在平板电脑上的纵向图)
    测量单元电池连续使用最长 10 小时(2 000 mAh 可充电锂电池)
    仪器箱尺寸355 × 250 × 110 mm (14 × 9.8 × 4.3 in.)
    总重量(包括仪器箱)2,9 kg (6.4 lbs)
    工作温度0 至 45 °C (32 至 113 °F)
    防护等级IP 54
    标定证书随设备提供, 2 年有效
  • 附件
  • 备件
SKF logo