轴对中仪 TKSA 60

支持无线数据传输的专家级激光对中仪

SKF轴对中仪TKSA 60
SKF轴对中仪TKSA 60
SKF轴对中仪TKSA 60

TKSA 60激光对中仪是一款极其坚固耐用的无线激光轴对中工具,可以用于极端恶劣的工作环境。 TKSA 60内置逐步引导对中专家系统,可在从准备、检查、评估到纠正、报告和分析的各个操作步骤为用户提供即时的技术支持。 此外,TKSA 60还集成了最新的对中知识以及SKF在旋转应用领域的数十年经验。

  • 内置无线技术
  • 标配有水平和垂直对中功能
  • “翻转查看”将图像从机器的一侧翻转到另一侧,以符合用户所处的实际位置。
  • 测量元件内装有加速度计,测量轴旋转过程中的任意三点,最小旋转角度仅40度。
  • 能源效率指标说明由于不对中而造成的额外能耗预估
  • 快速模板是一个内置的数据库,存储有机器对中的相关信息,以便在未来调用
  • 激光或手动软脚检查、校正和记录
  • 实时对中——系统实时显示调整值和方向,以便进行精确对中。
  • 对中结果以图像格式显示 结果显示机器的“as found”(已找到)和“as correct”(已校正)的状态,同时也显示设置的容差值。
技术参数
订货号
TKSA 60
应用
水平垂直对中、用户自定义容差、软脚检查、调整垫片和快速模板
测量单元:

外壳材料
底盘: 铝制
侧面: PBT 玻纤
激光等级
2
最大激光功率
1 mW
测量单元间距
最大: 10 m (33 ft)
测位传感器类型
长度为 36 mm (1.4 in.) 的直线 CCD
连接方式
低功率,工业无线网络,802.15.4 兼容
支撑杆
4 支 90 mm (3.5 in.), 4 支 150mm (5.9 in.)
可利用螺杆连接以增加长度
防护等级
IP 65
电池类型
2 x AA 碱性或充电电池
尺寸
96 x 83 x 36 mm (3.8 x 3.3 x 1.4 in.)
重量
326 g(11.5 oz)
显示单元

外壳材料
PC/ABS 塑料
显示器类型
10.9 cm彩色液晶显示屏 日光可见
防护等级
IP 65
坠落试验
符合军用标准的1.2 m坠落试验
电池类型
锂离子充电电池和外接电源
工作时长
连续使用10 小时
PC 连接方式
USB
显示分辨率
0,01 mm
尺寸
234 x 132 x 48 mm (9.2 x 5.2 x 1.9 in.)
重量
680 g
整套系统

组件
显示装置(包括电池)
2 个测量单元
2 个轴固定器
2 条配有紧固螺母的可调节链条
2 条延长链
支撑杆: 4 x 90 mm (3.5 in.),4 x 150 mm (5.9 in.)
USB 电缆
显示器充电器
测量卷尺
螺丝刀
小撬棒
快速入门指南
含使用说明的 CD
手提箱
PC 下载
USB
内存
1000 个对中
软脚检查
激光或手动检查
对中公差检查

用户可编辑公差

轴径范围
最大 300 mm (11.8 in.)
含链条的轴径
30-300 mm (1.2-11.8 in) <1/>
位移测量精度
 ± 5 um ± 0.5%
温度范围
-10–50 °C (14–122 °F)
运行湿度
<90%
工具箱尺寸
534 x 427 x 207 mm (21 x 16.8 x 8.2 in.)
总重量(包括仪器箱)
7,3 kg(16.1 lb)
质保
1 年
附件和备件
订货号说明
TKSA 60/80-EXTCHAIN2 × 长度为 500 mm(19.7 in.)的加长链条,适用的最大轴径为 300 mm(11.8 in.)
TKSA ROD904 × 90 mm (3.5 in.) 螺纹杆长杆
TKSA ROD1504 × 150 mm (5.9 in.) 螺纹杆长杆
TKSA MAGVBK2 × 磁性 V 型支架,不提供支撑杆或链条
TKSA SLDBK2 × 装配有 标准 V 型支架 (TKSA VBK)的轮子, 不提供 V 型支架
TKSA EXT502 × 50 mm(2 in.)的可兼容偏移支架,带标准(TKSA VBK)和磁性 V 型支架(TKSA MAGVBK)以及磁性底座(TKSA MAGBASE)
TKSA EXT1002 × 100 mm(3.9 in.)的可兼容偏移支架,带标准(TKSA VBK)和磁性 V 型支架(TKSA MAGVBK)以及磁性底座(TKSA MAGBASE)
TKSA MAGBASE2 × 磁性底座
注意事项: 可根据使用和需求,单独订购偏移支架(TKSA EXT50 或 TKSA EXT100)。
TKSA VBK2 × 标准 V 型支架,不提供支撑杆或链条
SKF logo