轴对中仪TKSA 80

顶级激光对中仪,增长您的对中知识

SKF轴对中工具TKSA 80

对设备对中,测量仅占整个过程的5% 。 用户经常发现:如果在操作过程中不小心跳过某些重要的对中步骤,就会碰到很大的困难。 TKSA80 激光对中仪集成有一套完整的对中程序,帮助用户提高对中知识。该程序能够引导用户完成从准备、评估…直到纠正和最终对中报告的所有对中步骤。 TKSA 80具有7英寸的超大显示屏,可以实现大型机组对中。 它有一套特有的数据库,可将机器设置参数保存下来,以备将来再用,提示用户进行可视化检查,包括油品泄漏、油位、地脚螺栓情况和磨损情况等。

TKSA 80的演示视频

特点和好处

SKF轴对中仪TKSA 80
SKF轴对中仪TKSA 80
  • 7 英寸彩色触摸屏和键盘
  • 设计坚固耐用,适用于恶劣环境,并符合军用标准的1.2 米坠落试验
  • 内置无线技术
  • “翻转视图”使得图像可以从机器的一侧翻转到另一侧,以符合用户所处的实际位置
  • 完整模板数据库可存储与机器相关的各种对中信息。 用户可以从数据库中选择部件,以利用偏好颜色来创建机器阵列。
  • 能源效率指标说明由于不对中而造成的额外能耗预估
  • 水平和垂直对中
  • 漏油、油位、地脚螺栓状态和磨损的目视检查。
  • 机器阵列对中功能实现最多 5 台机器同时对中
  • 系统的偏转检查功能提醒用户进行简单的测量,以寻找轴弯曲。
  • 对中目标
技术参数
订货号
TKSA 80
应用
水平和垂直对中、阵列对中、对中公差、对中目标、软脚检查、目视检查、调整垫片、完整模板、数据库
测量单元:
 
外壳材料
底盘: 铝制
侧面: PBT 玻纤
激光等级
2
最大激光功率
1 mW
测量单元间距
最大: 10 m (33 ft)
测位传感器类型
长度为 36 mm (1.4 in.) 的直线 CCD
连接方式
低功率,工业无线网络,802.15.4 兼容
支撑杆
4 支 90 mm (3.5 in.), 4 支 150 mm (5.9 in.)
可利用螺杆连接以增加长度
防护等级
IP 65
电池类型
2 x AA 碱性或充电电池
尺寸
96 x 83 x 36 mm (3.8 x 3.3 x 1.4 in.)
重量
326 g(11.5 oz)
显示单元
 
外壳材料
PC/ABS 塑料
显示器类型
7 英寸彩色液晶显示屏。 日光可视和触摸屏
防护等级
IP 65
坠落试验
符合军用标准的1.2 m (3.9 ft) 坠落试验
电池类型
锂离子充电电池和外接电源
工作时长
连续使用10 小时
PC 连接方式
USB
显示分辨率
0,01 mm
尺寸
276 x 160 x 53 mm (9.2 x 5.2 x 1.9 in.)
重量
1 060 g(37.3 oz)
整套系统
 
组件
显示装置(包括电池)
2 个测量单元,2 个轴固定器
2 条配有紧固螺母的可调节链条
2 条延长链
支撑杆: 4 x 90 mm (3.54 in.),4 x 150 mm (5.9 in.)
USB 电缆
显示器充电器
测量卷尺
螺丝刀
小撬棒
快速入门指南
含使用说明的 CD
携带箱
PC 下载
USB
内存
1000 个对中
软脚检查
激光或手动检查
对中公差检查

用户可编辑公差

轴径范围
最大 300 mm (11.8 in.)
含链条的轴径
30 –300 mm (1.2–11.8 in.)
位移测量精度
 ± 5 um ± 0.5%
温度范围
-10–50 °C (14–122 °F)
运行湿度
<90%
工具箱尺寸
534 x 427 x 207 mm (21 x 16.8 x 8.2 in.)
总重量(包括仪器箱)
7,6 kg(16.8 lb)
质保
1 年
附件和备件
订货号说明
TKSA 60/80-EXTCHAIN2 × 长度为 500 mm(19.7 in.)的加长链条,适用的最大轴径为 300 mm(11.8 in.)
TKSA ROD904 × 90 mm (3.5 in.) 螺纹杆长杆
TKSA ROD1504 × 150 mm (5.9 in.) 螺纹杆长杆
TKSA MAGVBK2 × 磁性 V 型支架,不提供支撑杆或链条
TKSA SLDBK2 × 装配有 标准 V 型支架 (TKSA VBK)的轮子, 不提供 V 型支架
TKSA EXT502 × 50 mm(2 in.)的可兼容偏移支架,带标准(TKSA VBK)和磁性 V 型支架(TKSA MAGVBK)以及磁性底座(TKSA MAGBASE)
TKSA EXT1002 × 100 mm(3.9 in.)的可兼容偏移支架,带标准(TKSA VBK)和磁性 V 型支架(TKSA MAGVBK)以及磁性底座(TKSA MAGBASE)
TKSA MAGBASE2 × 磁性底座
注意事项: 可根据使用和需求,单独订购偏移支架(TKSA EXT50 或 TKSA EXT100)。
TKSA VBK2 × 标准 V 型支架,不提供支撑杆或链条
SKF logo