垫片

实现精确的垂直设备对中调整

精确的设备调整是任何对中程序中最基本的步骤, 我们提供五种不同尺寸和十个不同厚度的SKF单槽预制垫片。
  • 由高品质的不锈钢制成,可重复使用
  • 易于插入和取出
  • 公差小,满足精确对中要求
  • 每个垫片都清晰标明厚度
  • 完全无毛刺
预制垫片以 10 张为单位进行包装,同时也提供完整的垫片套件。 欲了解更多详细信息,如尺寸和套件内容,请点击下面的一个链接:

垫片组和套件

SKF logo