垫片套件(英制尺寸)

SKF 单槽预制垫片(英制尺寸)每个套件提供了主流垫片尺寸和/或厚度的组合。

    订货号
    TMAS 4IN/KIT
    垫片尺寸(inch)4x4 inch 
    每种厚度的数量2010
    厚度(inch)
    0.0020.0250.125
     0.0050.050 
     0.0100.075 
     0.0200.100 

    订货号
    TMAS 5IN/KIT
    垫片尺寸(inch)5x5 inch 
    每种厚度的数量2010
    厚度(inch)
    0.0020.0250.125
     0.0050.050 
     0.0100.075 
     0.0200.100 

    订货号
    TMAS 340IN
    垫片尺寸(inch)4x4 inch 
     5x5 inch 
    每种厚度的数量2010
    厚度(inch)
    0.0020.0250.125
     0.0050.050 
     0.0100.075 
     0.0200.100 
    * 供应时装入 2 个仪器箱内

    订货号
    TMAS 360IN
    垫片尺寸(inch)2x2 inch
     3x3 inch
     4x4 inch
    每种厚度的数量20
    厚度(inch)
    0.0020.025
     0.0050.050
     0.0100.100

    订货号
    TMAS 380IN
    垫片尺寸(inch)2x2 inch 
     3x3 inch 
    每种厚度的数量2010
    厚度(inch)
    0.0020.0250.125
     0.0050.050 
     0.0100.075 
     0.0200.100 

    订货号
    TMAS 510IN
    垫片尺寸(inch)2x2 inch 
     3x3 inch 
     4x4 inch 
    每种厚度的数量2010
    厚度(inch)
    0.0020.0250.125
     0.0050.050 
     0.0100.075 
     0.0200.100 
    * 供应时装入 2 个仪器箱内

    订货号
    TMAS 680IN
    垫片尺寸(inch)2x2 inch 
     3x3 inch 
     4x4 inch 
     5x5 inch 
    每种厚度的数量2010
    厚度(inch)
    0.0020.0250.125
     0.0050.050 
     0.0100.075 
     0.0200.100 
    * 供应时装入 3 个仪器箱内
    注: SKF 英制尺寸机械垫片仅供美国市场出售。
    SKF logo