垫片套件

SKF 单槽预制垫片每个套件提供了主流垫片尺寸和/或厚度的组合。

    型号
    TMAS 50 / 套件式
    垫片尺寸 (mm)50x50 mm 
    每种厚度的数量2010
    厚度(mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    型号
    TMAS 75 / 套件式
    垫片尺寸 (mm)75x75 mm 
    每种厚度的数量2010
    厚度(mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    型号
    TMAS 100 / 套件式
    垫片尺寸 (mm)100x100 mm
    每种厚度的数量2010
    厚度(mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    型号
    TMAS 340
    垫片尺寸 (mm)100x100 mm
     125x125 mm
    每种厚度的数量2010
    厚度(mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    型号
    TMAS 360
    垫片尺寸 (mm)50x50 mm
     75x75 mm
     100x100 mm
    每种厚度的数量20
    厚度(mm)
    0,050,50
     0,101,00
     0,252.00

    型号
    TMAS 380
    垫片尺寸 (mm)50x50 mm
     75x75 mm
    每种厚度的数量20
    厚度(mm)
    0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00

    型号
    TMAS 510
    垫片尺寸 (mm)50x50 mm
     75x755 mm
     100x100 mm
    每种厚度的数量2010
    厚度(mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    型号
    TMAS 720
    垫片尺寸 (mm)50x50 mm
     75x755 mm
    每种厚度的数量20
    厚度(mm)0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00
    垫片尺寸 (mm)100x100 mm
     125x125 mm
    每种厚度的数量2010
    厚度(mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 
    TMAS 720 以两个手提工具箱形式提供;TMAS 340 和 TMAS 380
    SKF logo