感应加热器手推车

方便快速地将感应加热器从一个地方移动至另一个地方

感应加热器手推车TIH T1
SKF TIH T1手推车为在使用SKF感应加热器时方便其搬动而设计,尤其是大型加热器。 手推车具有高运载能力,最高可达900 kg(1934 lb),并配备一个带有耐油垫和可调式分隔片的抽屉。
技术参数
宽度
50 cm (20 in.)
高度
74 cm (29 in.)
长度
72 cm (28 in.)
承载能力
900 kg (1934 lb)

SKF logo