耐超高温手套

用于搬运和处理加热至500 °C(932 °F)的工件

耐超高温手套TMBA G11ET
TMBA G11ET特别为安全并长时间地搬运及处理加热的轴承或其他工件而设计。 在无热的液体或蒸汽的情况下,它可经受最高达500 °C(932 °F)的高温,具有高度的不燃性。
  • 在超高温下的耐热性可以安全和长时间地处理加热部件
  • 高度的不燃性降低了燃烧的风险
  • 极其坚固的KEVLAR®手套具有高度的耐切割、耐磨、耐刺穿和耐撕裂性能,提高了安全性
  • 无棉绒设计可防止轴承污染
  • 由于在单个手套中使用了柔软的高性能材料进行无接缝编制,穿戴舒适
  • 通过机械危险(EN 388)和热危险(EN 407)测试和认证

技术参数
订货号
TMBA G11ET
材料
KEVLAR®
内衬

尺寸
10(EN 420规格)
颜色
黄色
最高温度
500 °C (932 °F)
包装规格
1 副

KEVLAR ®为杜邦(DuPont)公司注册商标
SKF logo