隔热防油手套

用于处理带油的温度高达250°C(482°F)的工件

隔热防油手套TMBA G11H
SKF隔热防油手套TMBA G11H专为安全处理高温带油轴承而设计。 它们有多层不同类型的织物制成,具有以下重要的特性:
  • 耐热、耐切割、耐油和耐水性的综合特性
  • KEVLAR®材料的手套
  • 防止熔化和燃烧
  • 最高温度: 250 °C/482 °F
  • 可浸泡在高达120 °C(248 °F)的热液中(如热油池)
  • 在潮湿时仍然耐热
  • 耐切割
  • 无棉绒
  • 通过机械危险(EN 388)和热危险(EN 407)测试和认证

技术参数
订货号
TMBA G11H
包装规格
1 副
尺寸
10
颜色
黑色

KEVLAR ®为DuPont(杜邦)公司注册商标
SKF logo