抗热手套

用于搬运和处理加热至150 ℃(302 °F)的工件

耐热手套TMBA G11
SKF耐热手套TMBA G11专为搬运和处理加热的轴承而设计。 它们由特殊织物制成,具有如下特点:
  • 无棉绒
  • 耐热温度高达150 °C/302 °F
  • 耐切割
  • 不含石棉
  • 通过机械危险(EN 388)和热危险(EN 407)测试和认证


技术参数
订货号
TMBA G11
包装规格
1 副
尺寸
9
颜色
白色

SKF logo