可调式感应加热器

用于圆柱滚子轴承的频繁拆卸

可调式感应加热器EAZ系列
可调式感应加热器EAZ 80/130和EAZ 130/170适用于经常拆卸圆柱滚子轴承内圈。
对于无需经常拆卸内圈的情况,铝加热环TMBR 系列也可以使用。
针对钢厂的大尺寸圆柱滚子轴承内圈,SKF还可提供专用的EAZ感应加热器。
  • 适用于大多数内径65至130毫米的圆柱滚子轴承
  • 各种电源输入功率
  • 1年的质保期
  • 避免轴和轴承内圈损坏
  • 迅速可靠的轴承拆卸
  • 最多n6的过盈配合

订货详情

电源
电流
EAZ 80/130A
2 x 230V/50Hz
45 A
EAZ 80/130B
2 x 400V/50Hz
25 A
EAZ 80/130C
2 x 460V/60Hz
25 A
EAZ 80/130D
2 x 415V/50Hz
25 A
EAZ 130/170A
2 x 230V/50Hz
60 A
EAZ 130/170B
2 x 400V/50Hz
45 A
EAZ 130/170D
3 x 230V/50Hz
43 A
EAZ 130/170E
3 x 400V/50Hz
32 A
EAZ 130/170F
3 x 460V/60Hz
23 A
EAZ 130/170G
3 x 420V/60Hz
30 A
EAZ 130/170H
3 x 415V/50Hz
30 A
其他电压可按要求提供

轴承NU的选择表
EAZ 80/130
EAZ 130/170
213 - 221
222 - 228
313 - 320
321 - 326
412 - 418
419 - 424
1014 - 1022
1024 - 1030
2213 - 2220
2222 - 2228
2313 - 2320
2322 - 2326
包括所有E类型。

轴承NJ-NUP的选择表
EAZ 80/130
EAZ 130/170
213 - 220
222 - 228
313 - 319
321 - 324
412 - 417
419 - 422
1014 - 1022
1024 - 1030
2213 - 2220
2222 - 2228
2313 - 2319
2322 - 2324
包括所有E类型。

技术参数


EAZ 80/130
EAZ 130/170

连接线
长度
5 m
16 ft
5 m
16 ft
尺寸
A
134 mm
5.3 in
180 mm
7.1 in

B
50 mm
2.0 in
50 mm
2.0 in

C
80 ... 132 mm
5.2 in
130 ... 172 mm
5.1 ... 6.8 in
重量

28 kg
62 lb
35 kg
77 lb

特点和好处

  • 适用于大多数内径65至130mm(2.5至5.1 in.)的圆柱滚子轴承
  • 可选多种供电电源
  • 避免轴和轴承内圈损坏
  • 迅速可靠地拆卸轴承
  • 最大n6的过盈配合
订购详情

电源
目前
EAZ 80/130A
2 x 230V/50Hz
40 A
EAZ 80/130B
2 x 400V/50Hz
45 A
EAZ 80/130C
2 x 460V/60Hz
25 A
EAZ 80/130D
2 x 415V/50Hz
35 A
EAZ 130/170A
2 x 230V/50Hz
60 A
EAZ 130/170B
2 x 400V/50Hz
45 A
EAZ 130/170D
3 x 230V/50Hz
43 A
EAZ 130/170E
3 x 400V/50Hz
35 A
EAZ 130/170F
3 x 460V/60Hz
23 A
EAZ 130/170G
3 x 420V/60Hz
30 A
EAZ 130/170H
3 x 415V/50Hz
30 A
根据要求,可提供其它电压型号。
NU系列轴承的选择表
EAZ 80/130
EAZ 130/170
213 - 221
222 - 228
313 - 320
321 - 326
412 - 418
419 - 424
1014 - 1022
1024 - 1030
2213 - 2220
2222 - 2228
2313 - 2320
2322 - 2326
包括所有E类型。
NJ-NUP系列轴承的选择表
EAZ 80/130
EAZ 130/170
213 - 220
222 - 228
313 - 319
321 - 324
412 - 417
419 - 422
1014 - 1022
1024 - 1030
2213 - 2220
2222 - 2228
2313 - 2319
2322 - 2324
包括所有E类型。
技术参数


EAZ 80/130
EAZ 130/170

电源线
长度
5 m
16 ft
5 m
16 ft
尺寸
A
134 mm
5.3 in
180 mm
7.1 in

B
50 mm
2.0 in
50 mm
2.0 in

C
80 ... 132 mm
3.1... 5.2 in
130 ... 172 mm
5.1 ... 6.8 in
重量

28 kg
62 lb
35 kg
77 lb
Adjustable induction heater
SKF logo