铝制拆卸环

用于圆柱滚子轴承的经常性拆卸

铝加热环专为拆卸圆柱滚子轴承的内圈而设计。 有用于NU、NJ和NUP系列圆柱滚子轴承所有尺寸规格的型号,这些类型的轴承在内圈上没有挡边或只有一个挡边。 对以下尺寸的圆柱滚子轴承也提供标准加热环: 204至252、304至340、406至430。
  • 简单、易于使用
  • 避免轴和轴承内圈损坏
技术参数
订货号
TMBR/轴承订货号
(如TMBR/NU 216)

材料
铝制
最高温度
300 °C
SKF logo