固定式感应加热器

3 分钟内拆卸轴承,安全且简单

固定尺寸的 EAZ 感应加热器专业设计用于安全、简便地拆卸圆柱滚子轴承的内圈,该类内圈一般以非常紧密的过盈配合进行安装。 迅速被加热的内圈会使配合松开,同时轴仍然保持原来状态,这样就使得轴承内圈可以在不损伤轴或其本身的情况下被拆卸。 通过使用易用的固定式EAZ 感应加热器,三分钟内就可专业地拆卸圆柱滚子轴承内圈或类似部件。
固定式感应加热器 EAZ 系列
  • SKF 的控制柜为固定式 EAZ 加热器的运行提供必要的电源,且 EAZ 加热器可适应多种电压等级,几乎可在任何一个国家使用。 我们还可以提供特殊版本的控制柜,最多可以同时使用三个 EAZ 加热器。 
  • 在型钢厂、线材厂、或铁路应用中,EAZ 加热器可经常用于同时拆卸单列或多列圆柱滚子轴承内圈。
  • EAZ 感应加热器也可用于拆卸非轴承元件,比如衬套或环形工件。

圆柱滚子轴承是在钢铁、铁路等行业的应用中必不可少的机械部件。 在许多情况下,圆柱滚子轴承会在恶劣的工况下运行,需要频繁的更换。 固定式 EAZ 加热器和相应的控制柜是一套整体SKF 拆卸解 决方案,能对圆柱滚子轴承内圈及类似部件进行快速、便捷、安全的拆卸。

特点和优势

用于固定式感应加热器EAZ系列的控制柜
控制柜
  • 大大降低了拆卸轴承内圈所需的时间。
  • 只要一个人就可以操作
  • 提高了生产时间
  • 有不同的供电电压型号可选
  • 确保轴承可重复使用

规格

EAZ 加热器型号的示例
订货号内圈尺寸(mm)
 FBd过盈配合
EAZ F179179168145p6
EAZ F180180130160p6
EAZ F202202168180p6
EAZ F222-1222170200p6
EAZ F222222200200p6
EAZ F226226192200p6
EAZ F260260206230r6
EAZ F312312220280r6
EAZ F332332300300r6
EAZ F364364240320p6
Fixed induction heater
订购时,请在订货型号后加上相应的 F 尺寸作为后缀(如 EAZ F312MV)。
电压类型
LV低电压190至230 V
MV中电压400至480 V
HV高电压500至575 V
HVC高压,符合 CSA 标准575 V
订购时,请在订货型号后加上相应的等级作为后缀(如 EAZ F312MV)。
控制柜版本
SS1 个固定 EAZ最大 250 A
SSD2 个固定 EAZ最大 350 A
SST3 个固定 EAZ 
订购时,请在订货号后加上相应的控制柜版本(如 SSD C350B)。
控制柜底座电压和频率码
A230 V50 Hz
B400 V50 Hz
C460 V60 Hz
E575 V60 Hz
订购时,请在订货号后加上相应的控制柜电压和频率码作为后缀(如 SSD C350B)。
附件
订货号说明
EAZ F-CC13M控制电缆,控制柜至EAZ加热器线圈,13 m长,带接头
备件
订货号说明
EAZ F-CC10M控制电缆,控制柜至EAZ加热器线圈,10 m长,带接头
固定尺寸 EAZ 加热器是定制版的 SKF 感应加热器,用于拆卸圆柱滚子轴承内圈。 请联系 SKF 以协助您找到适合您应用需求的 EAZ 加热器。 EAZ 加热器供货时不提供控制柜。 固定尺寸 EAZ 加热器的操作需要 SKF 控制柜,控制柜可单独订购。
SKF logo