电加热板

带温度控制的轴承加热

电热板729659 C
SKF电热板729659 C是一种专业的加热装置,专为加热安装小型轴承而设计。 电热板的温度可通过温度控制按钮来调节,其范围在50至200°C(120至390 °F)。
  • 50 - 200 °C(120至390 °F)的可调温度范围
  • 带保护盖,避免轴承在加热期间被污染
  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    729659 C

    729659 C/110V
    电压
    729659 C
    230V (50/60Hz)

    729659 C/110V
    115V (50/60Hz)
    电源
    1.000 W
    温度范围
    50°-200°C (120°-390°F)
    加热板尺寸(l x w)
    380 x 178 mm (15 x 7 in.)
    盖板深度
    50 mm (2 in.)
    外形尺寸(w x d x h)
    400 x 240 x 130 mm (16 x 10 x 5 in.)
    重量
    4,7 kg (10 lb)
    连接电缆长度
    2 m(6.6 ft)
    (需要接地)
  • 备件
SKF logo