特大型感应加热器

高效、节能的感应加热器,可加热重达1200kg的轴承

高效感应加热器
SKF感应加热器TIH L系列用于加热大型滚动轴承和其它如轴承座、齿轮、联轴器的闭合工件。
由于使用先进的电路和双线圈设计,TIH L系列只需20 kVA的功率,便可加热重达1200kg(2600 lbs)的轴承。 比起传统的感应加热器来,它可以节省将近50%的能源。 不同寻常的是,用于加热大型轴承的TIH L系列有中、低电压型号可选。 凭借两种不同尺寸的工作面,TIH L系列适用于大多数最重至1200kg的轴承。
  • 高效率的加热器有助于节能、减少二氧化碳的排放。
  • 轴承和工件既可水平放置,也可垂直放置。 这让用户更灵活使用TIH L系列加热器。
  • 符合人体工学的滑动磁轭设计更易于放置轴承。
  • 无需使用起重机
  • 水平放置加热轴承时,可使用支撑臂, 操作更方便、安全
  • 随设备提供的远距离控制面板,可以吸附到加热器上。 操作更方便,降低工作时碰到被加热轴承的风险。
  • 紧凑的设计使TIH L系列加热器更容易使用叉车搬动
  • 温度控制模式将温度预设为110° C(230 °F),以防止轴承过热
  • 时控加热模式用于加热轴承之外的工件,使其适用于多种应用
  • 2级功率设置用于加热对热灵敏的轴承,避免轴承滚动体在加热过程中卡死
  • 自动退磁功能
  • 3年的质保期

技术参数
订货号*
TIH L44/MV、TIH L44/LV、
TIH L77/MV、TIH L77/LV
电压
MV: 400-460 V/50-60Hz

LV: 200-240 V/50-60Hz
工件最大重量
轴承: 1200 kg(2600 lbs)

实心工件: 请咨询SKF
线圈直径
175 mm (6.8 in.)适用于孔径最小为185 mm(7.2 in.)的工件

标准磁轭横截面
100 x 100 mm (3.9 x 3.9 in.)
适用于孔径最小为 150 mm (5.9 in.)
工作面 (w x h)

TIH L44:
425 x 492 mm (16.7 x 19.4 in.)
TIH L77:
725 x 792 mm (28.4 x 31.2 in.)
最高温度(约)

400 °C(750 °F)
温度控制模式
0-250 °C(32-482 °F);步进长度1°
探头类型
热电耦,K 型
- 精度(电子控制)

± 2 °C (± 3.6 °F)
时间控制模式
0-120分钟;步进长度为0.1分钟
功率选择
50%-100%
退磁
自动;剩磁<2A/cm
错误代码提示

过热保护

推荐电源线
50 A熔断电流,用于MV型

100 A熔断电流,用于LV型
功率(最大)
MV: 20.0-23.0 kVA

LV: 20.0-24.0kVA
仪器箱尺寸(w x d x h)


TIH L44:
不包括支撑脚: 1200 x 600 x 850 mm (47.3 x 23.6 x 33.5 in.)

包括支撑脚: 1550 x 1330 x 850 mm (61 x 52.4 x 33.5 in.)
TIH L77:
不包括支撑脚: 1320 x 600 x 1150 mm (52 x 23.6 x 45.3 in.)

包括支撑脚: 1850 x 1330 x 1150 mm (72.8 x 52.4 x 45.3 in.)
重量:

TIH L44:
300 kg (660 lbs)
TIH L77:
370 kg (815 lbs)
质保期
3年


技术参数、附件和备件

  • TIH L33
    技术参数
    订货号TIH L33
    最大加重量700 kg (1 543 lb)
    加热孔径范围115-700 mm (4.5-27.6 in) <1/>
    工作面积 (w × h)300 × 320 mm (11.8 × 12.6 in.)
    线圈直径150 mm (5.9 in.)
    标配磁轭适用的最小轴承内径115 mm(4.5 in.)
    可选磁轭适用的最小轴承内径80 mm(3.1 in.)
    60 mm (2.4 in.)
    最大功耗TIH L33/LV: 15 kVA
    TIH L33/MV: 15 kVA
    电压 *
    200–240 V/50–60 Hz
    400–460 V/50–60 Hz

    TIH L33/LV
    TIH L33/MV
    温控加热模式0至250 °C (32至482 °F)
    按照SKF标准退磁<2 A/cm
    最高加热温度 **250 °C(482 °F)
    尺寸(w × d × h)400 × 743 × 550 mm (15.8 × 29.3 × 21.7 in.)
    总重量(包括磁轭)140 kg(309 lb)

    * 针对特定国家,提供某些特殊电压版本(例如:575V、60Hz CSA 已就绪)。 如需更多信息,请联系您当地的 SKF 授权经销商。
    ** 取决于轴承或工件的重量。 如需更高的温度,请联系 SKF

  • TIH L44
  • TIH L77
  • 附件
  • 备件
SKF logo