适用于非轴承应用的感应加热器

TIH L MB 系列

适用于非轴承应用的 TIH L MB 系列感应加热器
TIH L MB 加热非轴承工件
TIH L MB 加热重量在 600 kg (1 323 lb)以下的非轴承工件,取决于型号。

TIH L MB 系列感应加热器专为加热实心工件诸如:轴承内外圈、衬套、齿轮、联轴器、轴套、皮带轮、车轮、轮毂或类似部件。 它中央有一个磁性线圈,这些强劲耐用的加热器将加热功能定位在工件的孔中,以实现加热实心部件的超高性能。 

  • TIH L MB 系列拥有以下优势,可以快速有效地加热实心工件:
  • 使用遥控器和功率选择功能来进行简单安全的操作
  • 对实心工件卓越的加热性能,能耗低
  • 滑动臂可快速简便地放置实心部件
  • 自动退磁可减少金属碎片污染的风险
  • 使用标准叉车简便地处理和运输

建议: TIH L MB 系列加热器专为实心非轴承部件的感应加热而设计。 针对轴承加热应用,我们推荐使用同等产品 TIH L 系列加热器

技术参数、附件和备件

  • TIH L33MB
    技术参数
    订货号TIH L33MB
    最大加热重量350 kg(772 lb)
    加热孔径范围115–700 mm (4.5–27.6 in.)
    工作面积 (w × h)330 × 320 mm (13.0 × 12.6 in.)
    线圈直径150 mm (5.9 in.)
    标准磁轭(包含在内)以适应最小工件内径115 mm (4.5 in.)
    最大功耗TIH L33MB/MV: 15 kVA
    TIH L33MB/LV: 15 kVA
    电压 *
    200–240 V/50–60 Hz
    400–460 V/50–60 Hz

    TIH L33MB/LV
    TIH L33MB/MV
    温控加热模式0–250 °C (32–482 °F);步进长度1°
    时间控制0-120分钟;步进长度为0.1分钟
    按照SKF标准退磁<2A/cm
    最高加热温度 **250 °C(482 °F)
    尺寸(w × d × h)400 × 743 × 550 mm (15.8 × 29.3 × 21.7 in.)
    重量140 kg(309 lb)

    * 针对特定国家,提供某些特殊电压版本(例如:575V、60Hz CSA 已就绪)。 如需更多信息,请联系您当地的 SKF 授权经销商。
    ** 取决于轴承或工件的重量。 如需更高的温度,请联系 SKF。

  • TIH L44MB
  • TIH L77MB
  • 附件
  • 备件
SKF logo